Menu Rechercher

Pieds machine - Standard

En stock

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
58 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de l'embase Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
100.0 mm
16,4477 € - 17,3131 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
120.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Swivel
60.0 mm
80 En stock
Swivel
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Swivel
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Swivel
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
120.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Swivel
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Swivel
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Swivel
120.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
  • sur 3
Pieds de nivellement montage à goujon 100.0 mm M16 66.0 mm Noir

10645529


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M16 66.0 mm Noir

10451267

Gamme de prix
17,3131 € - 16,4477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 100.0 mm M16 100.0 mm Noir

10548561


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Noir

10448236


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 80.0 mm M16 150.0 mm Noir

10637890


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 120.0 mm M20 200.0 mm Noir

10642580


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10548578


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 60.0 mm M10 125.0 mm Noir

10548592


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M16 100.0 mm Noir

10640340


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds de nivellement montage à goujon 100.0 mm M12 125.0 mm Noir

10451311


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds ajustables 100.0 mm M16 100.0 mm Noir

10548608


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds 120.0 mm M24 900.0 kg PA ; acier

10642597


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    250.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 100.0 mm M16 200.0 mm Noir

10640333


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds ajustables 80.0 mm M12 100.0 mm Noir

10640357


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds de nivellement montage à goujon 120.0 mm M20 150.0 mm Noir

10548622


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds de nivellement montage à goujon 40.0 mm M8 80.0 mm Noir

10645536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 66.0 mm Noir

10637906


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 60.0 mm M12 100.0 mm Noir

10451236


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 150.0 mm Noir

10548530


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 125.0 mm Noir

10637852


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique