Menu Rechercher

Pieds machines - Haut de gamme

En stock

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
22,2323 € - 24,7026 € 4 En stock
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,8584 € - 13,176 € 47 En stock
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
11,451 € - 12,7233 € 48 En stock
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
13,7841 € - 15,3157 € 1 En stock
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
31,4133 € - 34,9036 € 17 En stock
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
13,9297 € - 15,4775 € Demander le délai de livraison ici
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
46,00 € - 51,1111 € Demander le délai de livraison ici
M20
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
19,9885 € - 22,2094 € 21 En stock
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
34,2224 € - 38,0249 € 8 En stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
33,735 € - 37,4833 € 11 En stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 16 En stock
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
14,0108 € - 15,5676 € Demander le délai de livraison ici
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € 12 En stock
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,4804 € - 12,756 € 4 En stock
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable large 100.0 mm M16 75.0 mm Noir

10253175

Gamme de prix
24,7026 € - 22,2323 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 75.0 mm Noir

10253212

Gamme de prix
13,176 € - 11,8584 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 55.0 mm M8 60.0 mm Noir

10252901

Gamme de prix
12,7233 € - 11,451 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 150.0 mm Noir

10253236

Gamme de prix
15,3157 € - 13,7841 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10253182

Gamme de prix
36,2142 € - 32,5927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 200.0 mm Noir

10253267

Gamme de prix
34,9036 € - 31,4133 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 75.0 mm Noir

10253151

Gamme de prix
15,4775 € - 13,9297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 200.0 mm Noir

10253205

Gamme de prix
51,1111 € - 46,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 125.0 mm Noir

10253168

Gamme de prix
22,2094 € - 19,9885 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10253199

Gamme de prix
38,0249 € - 34,2224 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10253274

Gamme de prix
37,4833 € - 33,735 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10253250

Gamme de prix
34,4897 € - 31,0407 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 75.0 mm Noir

10253243

Gamme de prix
15,5676 € - 14,0108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 200.0 mm Noir

10253137

Gamme de prix
33,2416 € - 29,9174 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 55.0 mm M12 150.0 mm Noir

10253052

Gamme de prix
12,756 € - 11,4804 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA