Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.
Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.
Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.
Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal de trou compatible | Hauteur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4537 € - 0,9967 € | 1260 En stock |
|
|
|
Polyamide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3293 € - 0,4065 € | 4345 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,282 € - 0,3482 € | 2522 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3059 € - 0,3059 € | 2122 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17945 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,4133 € - 0,5103 € | 42884 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,274 € - 0,3383 € | 247 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,4567 € - 0,5342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3746 € - 0,3746 € | Demander le délai de livraison ici |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3278 € - 0,3278 € | 12560 En stock |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3752 € - 0,4449 € | 24236 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,24 € - 0,2964 € | Demander le délai de livraison ici |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,3059 € - 0,3777 € | 3858 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3752 € - 0,4449 € | 14282 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,2922 € - 0,3418 € | 24189 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2621 € - 0,3236 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3678 € - 0,4541 € | 1147 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3991 € - 0,3991 € | 1295 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.20 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,2024 € - 0,2499 € | 3922 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,4266 € - 0,4266 € | 17062 En stock |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer