Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,3678 € - 0,4541 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,3668 € - 0,4529 € 11258 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,4567 € - 0,5342 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,3074 € - 0,3074 € 1986 En stock
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,2883 € - 0,3768 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,4059 € - 0,5011 € 18198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,3483 € - 0,4207 € 1400 En stock
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,282 € - 0,3482 € 3422 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,3184 € - 0,3931 € 13318 En stock
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
Elastomère thermoplastique
15.0 mm
0,5988 € - 0,5988 € 32900 En stock
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,3746 € - 0,3746 € 7109 En stock
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,3133 € - 0,3868 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomère thermoplastique
15.0 mm
0,3059 € - 0,3059 € 2122 En stock
4.2 mm
4.8 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,2922 € - 0,3418 € 6389 En stock
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
15.0 mm
0,3746 € - 0,3746 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,3278 € - 0,3278 € 16760 En stock
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
25.0 mm
0,4537 € - 0,9811 € Demander le délai de livraison ici
Polyamide
50.0 mm
0,5418 € - 0,5418 € 20359 En stock
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,2589 € - 0,3196 € 11938 En stock
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
15.0 mm
  • sur 3
Pieds-rivets 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Gamme de prix
0,4541 € - 0,3678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Noir

10154748

Gamme de prix
0,4529 € - 0,3668 €

Niveaux de stock
11258 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

10154878

Gamme de prix
0,5342 € - 0,4567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

10009208

Gamme de prix
0,3074 € - 0,3074 €

Niveaux de stock
1986 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    3.5 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
Pieds-rivets 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    12.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Noir

10154731

Gamme de prix
0,3768 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154847

Gamme de prix
0,5011 € - 0,4059 €

Niveaux de stock
18198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Noir

10154762

Gamme de prix
0,4207 € - 0,3483 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Noir

10154755

Gamme de prix
0,3482 € - 0,282 €

Niveaux de stock
3422 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Noir

10154786

Gamme de prix
0,3931 € - 0,3184 €

Niveaux de stock
13318 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 20.0 mm 15.0 mm 0.305 in TPE

10170502

Gamme de prix
0,5988 € - 0,5988 €

Niveaux de stock
32900 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009161

Gamme de prix
0,3746 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
7109 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.8 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
Pieds-rivets 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Noir

10009024

Gamme de prix
0,3868 € - 0,3133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

10009178

Gamme de prix
0,3059 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
2122 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.8 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
Pieds-rivets 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154854

Gamme de prix
0,3418 € - 0,2922 €

Niveaux de stock
6389 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009154

Gamme de prix
0,3746 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.8 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
Pieds-rivets 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

10170496

Gamme de prix
0,3278 € - 0,3278 €

Niveaux de stock
16760 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.0 mm
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Gamme de prix
0,9811 € - 0,4537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

10170489

Gamme de prix
0,5418 € - 0,5418 €

Niveaux de stock
20359 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Noir

10009048

Gamme de prix
0,3196 € - 0,2589 €

Niveaux de stock
11938 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique