Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
18745 En stock
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,3752 € - 0,4449 € 14282 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,3752 € - 0,4449 € 21136 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,2024 € - 0,2499 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
10.8 mm
0,24 € - 0,2964 € 378 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomère thermoplastique
10.8 mm
0,3293 € - 0,4065 € 4445 En stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
15.0 mm
0,4015 € - 0,4957 € 36684 En stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,4537 € - 0,9967 € 1260 En stock
Polyamide
50.0 mm
0,3776 € - 0,3776 € 3584 En stock
3.7 mm
3.5 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
0,3991 € - 0,3991 € 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Elastomère thermoplastique
10.8 mm
13331 En stock
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,4266 € - 0,4266 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,2621 € - 0,3236 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
15.0 mm
0,2655 € - 0,4149 € 19006 En stock
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
15.0 mm
0,3776 € - 0,3776 € 16017 En stock
3.7 mm
3.5 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
1712 En stock
8.1 mm
15.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,4133 € - 0,5103 € 49784 En stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
14.2 mm
0,274 € - 0,3383 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
10.8 mm
0,3059 € - 0,3777 € 3858 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
21.0 mm
0,0879 € - 0,1171 € 8960 En stock
6.4 mm
17.9 mm
3.2 mm
Polyamide
10.3 mm
  • sur 3
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747


Niveaux de stock
18745 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Gamme de prix
0,4449 € - 0,3752 €

Niveaux de stock
14282 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Gamme de prix
0,4449 € - 0,3752 €

Niveaux de stock
21136 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Gamme de prix
0,2499 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Diamètre base
    10.8 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154908

Gamme de prix
0,2964 € - 0,24 €

Niveaux de stock
378 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Diamètre base
    10.8 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154861

Gamme de prix
0,4065 € - 0,3293 €

Niveaux de stock
4445 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154830

Gamme de prix
0,4957 € - 0,4015 €

Niveaux de stock
36684 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Gamme de prix
0,9967 € - 0,4537 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009185

Gamme de prix
0,3776 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
3584 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    3.5 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
Pieds-rivets 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Gamme de prix
0,3991 € - 0,3991 €

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Diamètre base
    10.8 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754


Niveaux de stock
13331 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Gamme de prix
0,4266 € - 0,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Noir

10009031

Gamme de prix
0,3236 € - 0,2621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Noir

10154779

Gamme de prix
0,4149 € - 0,2655 €

Niveaux de stock
19006 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009192

Gamme de prix
0,3776 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
16017 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    3.5 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
Pieds-rivets 20.0 mm 12.0 mm 8.1 mm TPE

10170519


Niveaux de stock
1712 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE Noir

10154717

Gamme de prix
0,5103 € - 0,4133 €

Niveaux de stock
49784 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.5 mm
  • Diamètre base
    14.2 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Gamme de prix
0,3383 € - 0,274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Diamètre base
    10.8 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Gamme de prix
0,3777 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
3858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

10406984

Gamme de prix
0,1171 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
8960 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    17.9 mm
  • Diamètre base
    10.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.2 mm
  • Couleur
    Noir