Ces pinces Pitbull sont utilisées pour maintenir les pièces à usiner fermement en place. Elles utilisent une technologie de serrage qui allie la force de préhension de la pince avec l'adaptabilité et la flexibilité d'un étau.
Elles disposent d'une faible hauteur de prise et d'une déportance positive. Le bord en acier de l'outil émoussé est peu susceptible de laisser des marques sur les pièces usinées, tandis que la version à tranchant de couteau coupe dans la matière pour un usinage plus agressif.
Cela permet un serrage rapide et simple sans outils supplémentaires ou force excessive. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +80 C. Adaptées au travail des métaux, au travail du bois ou aux applications de fabrication.
Matière: Acier, Laiton Séries: SR12031, SR12032
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Type de fixation | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer