Ces plaques de serrage pour brides à came en spirale sont conçues avec des surfaces usinées avec précision et une structure durable pour fournir une prise ferme sur la pièce lors du serrage, évitant ainsi toute déformation de cette dernière.
Elles disposent d'une surface plane et dure avec un côté courbé et un trou d'installation parfaitement foré au milieu avec le point d'installation de la bride. La plaque de serrage et les brides à came en spirale fonctionnent ensemble pour offrir une solution de serrage fiable et répétable, en apportant des résultats cohérents et précis dans diverses applications.
Leur conception rend l'installation rapide et facile et elles sont utilisées dans l'usinage, le travail du bois et les processus d'assemblage.
Matière: Inox 304 Séries: SR12108
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l1 | w2 | Pour taille de collier à spirale d2 | h1 | w1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
8.2
|
2.2
|
15.5
|
12.0
|
7.0
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.2
|
2.9
|
20.0
|
16.0
|
9.0
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.2
|
1.8
|
13.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.2
|
2.6
|
18.0
|
14.0
|
8.0
|
14.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer