Menu Rechercher

Plateaux d'épissurage

En stock

Les plateaux d'épissure sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux par des fentes situées sur les longueurs du plateau. La couleur des charnières indique le côté à ouvrir. Les couvercles, plateaux et charnières sont vendus séparément ou dans le kit. Inflammabilité : UL94 V-0 et UL94 HB.

Séries: SROFST

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Largeur totale Hauteur totale Type Ajouter au panier
1,6122 € - 1,6122 € 11672 En stock
Rouge
Charnière de plateau pour épissures
15,6734 € - 15,6734 € 2450 En stock
170.0 mm
Noir
103.5 mm
10.0 mm
Plateau pour épissures avec contrôle du rayon et stockage de fibres
8,9363 € - 8,9363 € 35 En stock
132.0 mm
Noir
82.0 mm
6.6 mm
Plateau pour épissures avec contrôle du rayon et stockage de fibres
62 En stock
170.0 mm
Noir
103.5 mm
5.0 mm
Couvercle de plateau pour épissures
179 En stock
170.0 mm
Noir
103.5 mm
10.0 mm
Plateau pour épissures avec contrôle du rayon et stockage de fibres
1,6122 € - 1,6122 € 28689 En stock
Vert
Charnière de plateau pour épissures
Plateau pour épissures PP ; TPE Rouge

10111918

Gamme de prix
1,6122 € - 1,6122 €

Niveaux de stock
11672 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Type
    Charnière de plateau pour épissures
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Quantité du paquet
    20
Plateau pour épissures 170.0 mm (L) Noir

10111888

Gamme de prix
15,6734 € - 15,6734 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type
    Plateau pour épissures avec contrôle du rayon et stockage de fibres
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    103.5 mm
Plateau pour épissures 132.0 mm (L) Noir

10312421

Gamme de prix
8,9363 € - 8,9363 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type
    Plateau pour épissures avec contrôle du rayon et stockage de fibres
  • Hauteur totale
    6.6 mm
  • Largeur totale
    82.0 mm
Plateau pour épissures 170.0 mm (L) Noir

10111871


Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Type
    Couvercle de plateau pour épissures
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    103.5 mm
Plateau pour épissures 170.0 mm (L) Noir

10111895


Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type
    Plateau pour épissures avec contrôle du rayon et stockage de fibres
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    103.5 mm
Plateau pour épissures PP ; TPE Vert

10111901

Gamme de prix
1,6122 € - 1,6122 €

Niveaux de stock
28689 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Type
    Charnière de plateau pour épissures
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Quantité du paquet
    20