Les platines passe-câbles peuvent être utilisées pour insérer et étanchéifier facilement des câbles de divers diamètres dans une enceinte sécurisée. Les fermetures en TPE créent une membrane « re-étanchéifiante » autour du câble, pour une installation sans effort qui fait gagner du temps. Des crochets de verrouillage maintiennent la platine en place (fixation optionnelle par vis M5).
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière de la plaque | Nb trous | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,4267 € - 75,9941 € | 2 En stock |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | 112 En stock |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | Demander le délai de livraison ici |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | Demander le délai de livraison ici |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | Demander le délai de livraison ici |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | Demander le délai de livraison ici |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | 114 En stock |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | 1 En stock |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | Demander le délai de livraison ici |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 43,4267 € - 75,9941 € | Demander le délai de livraison ici |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer