Menu Rechercher

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

En stock

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
10252598 9,348 € - 17,3328 € 1286 En stock
M5
133.0 mm
117.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
40.0 mm
16,1233 € - 29,8993 € 2 En stock
M6
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.0 mm
48.0 mm
0,2096 € - 0,2917 € 750 En stock
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
PEHD
Par encliquetage
27.0 mm
11.5 mm
16,1233 € - 29,8993 € 70 En stock
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.0 mm
48.0 mm
6,8357 € - 12,6936 € 4655 En stock
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Thermoplastique
Filetage spécial
26.0 mm
41.0 mm
10252659 11,0598 € - 20,50 € 5373 En stock
M8
132.0 mm
179.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
27.0 mm
45.0 mm
9,2353 € - 17,1073 € 1774 En stock
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Thermoplastique
Filetage spécial
27.0 mm
45.0 mm
8,1795 € - 15,1393 € 1196 En stock
M5
121.0 mm
105.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
37.0 mm
8,1795 € - 15,1393 € 2317 En stock
M6
121.0 mm
105.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
37.0 mm
9,963 € - 18,3988 € 4500 En stock
M8
139.0 mm
117.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
41.0 mm
16,1233 € - 29,8993 € 200 En stock
M8
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.0 mm
48.0 mm
15,211 € - 29,8993 € Demander le délai de livraison ici
M6
140.0 mm
105.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.5 mm
50.0 mm
  • sur 2
Poignée 117.0 mm M5 Thermoplastique Noir

10252598

Gamme de prix
17,3328 € - 9,348 €

Niveaux de stock
1286 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    26.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M5
Poignée 120.0 mm M6 Duroplast Noir

10252765

Gamme de prix
29,8993 € - 16,1233 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M6
Poignée pour emballage carton 11.5 mm Non Threaded PEHD

10126523

Gamme de prix
0,2917 € - 0,2096 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    11.5 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Couleur
    Naturel
Poignée 117.0 mm M8 Duroplast Noir

10252758

Gamme de prix
29,8993 € - 16,1233 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M8
Poignée 117.0 mm Non Threaded Thermoplastique Noir

10252697

Gamme de prix
12,6936 € - 6,8357 €

Niveaux de stock
4655 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    26.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Poignée 179.0 mm M8 Thermoplastique Noir

10252659

Gamme de prix
20,50 € - 11,0598 €

Niveaux de stock
5373 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    27.0 mm
  • Distance du trou de montage
    179.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    132.0 mm
  • Filetage
    M8
Poignée 132.0 mm Non Threaded Thermoplastique Noir

10252703

Gamme de prix
17,1073 € - 9,2353 €

Niveaux de stock
1774 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    27.0 mm
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    156.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Poignée 105.0 mm M5 Thermoplastique Noir

10252550

Gamme de prix
15,1393 € - 8,1795 €

Niveaux de stock
1196 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    26.0 mm
  • Distance du trou de montage
    105.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Filetage
    M5
Poignée 105.0 mm M6 Thermoplastique Noir

10252567

Gamme de prix
15,1393 € - 8,1795 €

Niveaux de stock
2317 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    26.0 mm
  • Distance du trou de montage
    105.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Filetage
    M6
Poignée 117.0 mm M8 Thermoplastique Noir

10252635

Gamme de prix
18,3988 € - 9,963 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    26.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Filetage
    M8
Poignée 120.0 mm M8 Duroplast Noir

10252772

Gamme de prix
29,8993 € - 16,1233 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M8
Poignée 105.0 mm M6 Duroplast Noir

10252734

Gamme de prix
29,8993 € - 15,211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Distance du trou de montage
    105.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M6