Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.
Séries: SR6540
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0345 € - 6,0345 € | 218 En stock |
M6
|
Trou borgne taraudé
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,4953 € - 12,4953 € | 201 En stock |
M12
|
Trou borgne taraudé
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10261040 | 1,8802 € - 4,4761 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 10 En stock |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 9,1201 € - 9,1201 € | 10 En stock |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,5434 € - 7,5434 € | 140 En stock |
M8
|
Trou borgne taraudé
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 9,3859 € - 9,3859 € | 20 En stock |
M10
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 220 En stock |
M12
|
Trou borgne taraudé
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 2,6013 € - 4,1468 € | 6469 En stock |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 27 En stock |
M6
|
Trou borgne taraudé
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 10189627 | 12,3769 € - 12,3769 € | 93 En stock |
M10
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 6,9095 € - 6,9095 € | 19 En stock |
M8
|
Goujon
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 1,5207 € - 3,4224 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,6288 € - 5,6288 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,2961 € - 6,2961 € | 21 En stock |
M8
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,0159 € - 2,2213 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Goujon
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 11,828 € - 11,828 € | 25 En stock |
M12
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 0,8685 € - 1,7446 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8685 € - 1,7446 € | 2 En stock |
M5
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7403 € - 3,4881 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer