Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.
La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.
Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.
Séries: SR1525
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de poignée | Ø trou | Longueur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3239 € - 0,887 € | Demander le délai de livraison ici |
Sans prise pour les doigts
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
0,3805 € - 1,0467 € | 320 En stock |
Sans prise pour les doigts
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
0,4555 € - 1,0721 € | 125 En stock |
Sans prise pour les doigts
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
0,2731 € - 0,6394 € | 300 En stock |
Sans prise pour les doigts
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,5075 € - 1,2599 € | 250 En stock |
Sans prise pour les doigts
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,7314 € - 3,9806 € | 175 En stock |
Avec prise pour les doigts
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
1,4075 € - 2,6674 € | Demander le délai de livraison ici |
Avec prise pour les doigts
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,7597 € - 1,8901 € | 451 En stock |
Sans prise pour les doigts
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,9715 € - 2,2317 € | 419 En stock |
Avec prise pour les doigts
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,8268 € - 1,7928 € | 1740 En stock |
Avec prise pour les doigts
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
2,0438 € - 4,6699 € | Demander le délai de livraison ici |
Avec prise pour les doigts
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
10069080 | 1,1805 € - 2,7019 € | Demander le délai de livraison ici |
Avec prise pour les doigts
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
1,3165 € - 3,034 € | Demander le délai de livraison ici |
Avec prise pour les doigts
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
3,3425 € - 9,2147 € | 65 En stock |
Poignée de landau
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
1,7612 € - 4,6073 € | Demander le délai de livraison ici |
Avec prise pour les doigts
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
2,7461 € - 7,5538 € | 100 En stock |
Avec prise pour les doigts
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
3,2574 € - 3,2687 € | 130 En stock |
Sans prise pour les doigts
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,703 € - 1,7522 € | 640 En stock |
Sans prise pour les doigts
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1,7613 € - 4,858 € | Demander le délai de livraison ici |
Avec prise pour les doigts
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
10104255 | 0,6611 € - 1,4574 € | 348 En stock |
Avec prise pour les doigts
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer