Menu Rechercher

Poignées caoutchouc – Rondes

En stock

Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.

La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.

Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.

Séries: SR1525

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Ø trou Longueur Ajouter au panier
1,627 € - 3,4791 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
19.1 mm
110.0 mm
3,015 € - 8,2748 € 1108 En stock
Avec prise pour les doigts
13.0 mm
230.0 mm
2,0001 € - 5,4536 € 1175 En stock
Avec prise pour les doigts
25.4 mm
110.0 mm
2,463 € - 2,4928 € 20 En stock
Sans prise pour les doigts
12.0 mm
16.0 mm
2,0438 € - 4,6699 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
25.4 mm
105.0 mm
1,791 € - 4,8895 € 38 En stock
Avec prise pour les doigts
22.2 mm
110.0 mm
1,4075 € - 2,6674 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
25.4 mm
110.0 mm
2,7461 € - 7,5538 € 103 En stock
Avec prise pour les doigts
25.4 mm
150.0 mm
3,3425 € - 9,2147 € 65 En stock
Poignée de landau
15.9 mm
400.0 mm
1,7613 € - 4,858 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
19.1 mm
105.0 mm
  • sur 2
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir

10161869

Gamme de prix
3,4791 € - 1,627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Ø trou
    19.1 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
Poignée pour embout de tube 230.0 mm 13.0 mm Noir

10166123

Gamme de prix
8,2748 € - 3,015 €

Niveaux de stock
1108 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    230.0 mm
  • Ø trou
    13.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir

10170540

Gamme de prix
5,4536 € - 2,0001 €

Niveaux de stock
1175 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Ø trou
    25.4 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
Poignée pour embout de tube 12.5 mm 12.0 mm Noir

10222539

Gamme de prix
2,4928 € - 2,463 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur
    16.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 25.4 mm Noir

10069110

Gamme de prix
4,6699 € - 2,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Ø trou
    25.4 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir

10170533

Gamme de prix
4,8895 € - 1,791 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Ø trou
    22.2 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir

10068830

Gamme de prix
2,6674 € - 1,4075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Ø trou
    25.4 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
Poignée pour embout de tube 150.0 mm 25.4 mm Noir

10155783

Gamme de prix
7,5538 € - 2,7461 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    150.0 mm
  • Ø trou
    25.4 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 15.9 mm Noir

10316276

Gamme de prix
9,2147 € - 3,3425 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    400.0 mm
  • Ø trou
    15.9 mm
  • Type de poignée
    Poignée de landau
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 19.1 mm Noir

10069103

Gamme de prix
4,858 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Ø trou
    19.1 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non