Menu Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
21,5967 € - 21,5967 € Demander le délai de livraison ici
M8
160.0 mm
Aluminium
Trou borgne fileté arrière
Armoire inclinée
12 En stock
M6
112.0 mm
Aluminium
Trou borgne fileté arrière
Armoire inclinée
24,1941 € - 24,1941 € 225 En stock
M5
86.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tirer
28,946 € - 53,5973 € 6 En stock
M5
120.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tirer
15,703 € - 15,703 € Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Aluminium
Trou borgne fileté arrière
Armoire inclinée
19,6339 € - 19,6339 € 36 En stock
M8
128.0 mm
Aluminium
Trou borgne fileté arrière
Armoire inclinée
31,5864 € - 31,5864 € 10 En stock
M5
180.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tirer
48,1955 € - 48,1955 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
43,5728 € - 43,5728 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
67,8243 € - 67,8243 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
55,6678 € - 55,6678 € Demander le délai de livraison ici
M10
180.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
38,5503 € - 38,5503 € Demander le délai de livraison ici
M10
180.0 mm
Acier
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
45,8483 € - 45,8483 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
49,2103 € - 49,2103 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
66,1843 € - 66,1843 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
46,863 € - 46,863 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
36,3773 € - 36,3773 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
44,4338 € - 44,4338 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
54,0893 € - 54,0893 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
39,6675 € - 39,6675 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
  • sur 4
Poignée inclinée 160.0 mm M8 Aluminium

10193631

Gamme de prix
21,5967 € - 21,5967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière
  • Code produit
    7616999099
Poignée inclinée 112.0 mm M6 Aluminium

10193594


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 86.0 mm M5 Aluminium

10254240

Gamme de prix
24,1941 € - 24,1941 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tirer
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 120.0 mm M5 Aluminium

10254257

Gamme de prix
53,5973 € - 28,946 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tirer
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302420090
Poignée inclinée 128.0 mm M6 Aluminium

10193600

Gamme de prix
15,703 € - 15,703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière
  • Code produit
    7616999099
Poignée inclinée 128.0 mm M8 Aluminium

10193617

Gamme de prix
19,6339 € - 19,6339 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 180.0 mm M5 Aluminium

10254264

Gamme de prix
31,5864 € - 31,5864 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tirer
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    7616999099
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499313

Gamme de prix
48,1955 € - 48,1955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499443

Gamme de prix
43,5728 € - 43,5728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499504

Gamme de prix
67,8243 € - 67,8243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 180.0 mm M10 Acier inoxydable

10500491

Gamme de prix
55,6678 € - 55,6678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 180.0 mm M10 Acier

10500484

Gamme de prix
38,5503 € - 38,5503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499474

Gamme de prix
45,8483 € - 45,8483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499306

Gamme de prix
49,2103 € - 49,2103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499535

Gamme de prix
66,1843 € - 66,1843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499467

Gamme de prix
46,863 € - 46,863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier

10500446

Gamme de prix
36,3773 € - 36,3773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499290

Gamme de prix
44,4338 € - 44,4338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier inoxydable

10500453

Gamme de prix
54,0893 € - 54,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499276

Gamme de prix
39,6675 € - 39,6675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091