Menu Rechercher

Poignées de traction - Trou traversant en U

En stock

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
23,165 € - 48,6363 € Demander le délai de livraison ici
732.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € 20 En stock
632.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
34,686 € - 34,686 € Demander le délai de livraison ici
433.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
34,5978 € - 34,5978 € Demander le délai de livraison ici
1032.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
60,7599 € - 60,7599 € Demander le délai de livraison ici
1033.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
  • sur 2
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acier

20074548

Gamme de prix
48,6363 € - 23,165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Distance du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    732.0 mm
  • Longueur filetage
    700.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acier

20074531

Gamme de prix
12,9675 € - 8,3362 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Distance du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    632.0 mm
  • Longueur filetage
    600.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075828

Gamme de prix
34,686 € - 34,686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    433.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acier

20074494

Gamme de prix
34,5978 € - 34,5978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    1032.0 mm
  • Longueur filetage
    1000.0 mm
  • Ø de tube
    30.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075804

Gamme de prix
60,7599 € - 60,7599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    1000.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    1033.0 mm