Menu Rechercher

Poignées en T encastrées à coupelle affleurante

En stock

Cette gamme de poignées en T convient particulièrement aux armoires à grandes portes. La matière inox et l'indice IP 65 rendent ces serrures à usage intensif adaptée aux environnements dangereux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Longueur totale Profondeur totale Largeur totale Type de loquet Poignée minimale Ajouter au panier
19,1777 € - 19,1777 € 6 En stock
54.0 mm
125.0 mm
64.0 mm
121.0 mm
Frein
39.0 mm
25,4421 € - 83,9168 € 99 En stock
54.0 mm
39.0 mm
17,4763 € - 17,4763 € 40 En stock
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Clé Euro (5333)
35.0 mm
19,0138 € - 19,0138 € 22 En stock
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Cape anti-poussière, clés identiques
20.0 mm
10,9565 € - 12,1738 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Sans cylindre
35.0 mm
14,4833 € - 14,4833 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Sans cylindre
35.0 mm
19,0138 € - 19,0138 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Cape anti-poussière, clés identiques
35.0 mm
17,4763 € - 17,4763 € 15 En stock
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Cape anti-poussière, clés identiques
20.0 mm
9,0174 € - 10,0193 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Clé Euro (5333)
35.0 mm
17,4763 € - 17,4763 € 5 En stock
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Cape anti-poussière, clés identiques
35.0 mm
14,4833 € - 14,4833 € 20 En stock
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Sans cylindre
35.0 mm
9,0174 € - 10,0193 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Clé Euro (5333)
35.0 mm
19,0138 € - 19,0138 € 16 En stock
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Clé Euro (5333)
20.0 mm
17,4763 € - 17,4763 € 20 En stock
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Clé Euro (5333)
20.0 mm
14,4833 € - 14,4833 € 7 En stock
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Sans cylindre
20.0 mm
9,5657 € - 10,6286 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Cape anti-poussière, clés identiques
35.0 mm
17,4763 € - 17,4763 € 17 En stock
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Cape anti-poussière, clés identiques
35.0 mm
17,4763 € - 17,4763 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Clé Euro (5333)
35.0 mm
Loquet à poignée en T 39.0 mm 54.0 mm Acier inoxydable Naturel

20065607

Gamme de prix
19,1777 € - 19,1777 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Naturel
  • Type de loquet
    Frein
  • Profondeur totale
    64.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
Loquet à poignée en T 39.0 mm 54.0 mm Acier inoxydable Naturel

20062804

Gamme de prix
83,9168 € - 25,4421 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Naturel
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Emprise
    39.0 - 54.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

20065553

Gamme de prix
17,4763 € - 17,4763 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Clé Euro (5333)
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 20.0 mm 90.0 mm Acier Revêtement noir

20065447

Gamme de prix
19,0138 € - 19,0138 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Cape anti-poussière, clés identiques
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

20065584

Gamme de prix
12,1738 € - 10,9565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Sans cylindre
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 78.0 mm Acier Revêtement noir

20065577

Gamme de prix
14,4833 € - 14,4833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Sans cylindre
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 78.0 mm Acier Revêtement noir

20065461

Gamme de prix
19,0138 € - 19,0138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Cape anti-poussière, clés identiques
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 20.0 mm 90.0 mm Acier Revêtement noir

20065454

Gamme de prix
17,4763 € - 17,4763 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Cape anti-poussière, clés identiques
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

20065546

Gamme de prix
10,0193 € - 9,0174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Clé Euro (5333)
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 78.0 mm Acier Revêtement noir

20065478

Gamme de prix
17,4763 € - 17,4763 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Cape anti-poussière, clés identiques
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

20065591

Gamme de prix
14,4833 € - 14,4833 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Sans cylindre
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 78.0 mm Acier Revêtement noir

20065522

Gamme de prix
10,0193 € - 9,0174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Clé Euro (5333)
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 20.0 mm 90.0 mm Acier Revêtement noir

20065508

Gamme de prix
19,0138 € - 19,0138 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Clé Euro (5333)
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 20.0 mm 90.0 mm Acier Revêtement noir

20065515

Gamme de prix
17,4763 € - 17,4763 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Clé Euro (5333)
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 20.0 mm 90.0 mm Acier Revêtement noir

20065560

Gamme de prix
14,4833 € - 14,4833 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Sans cylindre
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

20065485

Gamme de prix
10,6286 € - 9,5657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Cape anti-poussière, clés identiques
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 72.0 mm Acier Revêtement noir

20065492

Gamme de prix
17,4763 € - 17,4763 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Cape anti-poussière, clés identiques
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier
Loquet à poignée en T 35.0 mm 78.0 mm Acier Revêtement noir

20065539

Gamme de prix
17,4763 € - 17,4763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Type de loquet
    Clé Euro (5333)
  • Profondeur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière du loquet
    Acier