Nos poignées rabattables encastrées se clipsent facilement dans le trou de montage. Le profil encastré offre la sécurité avec une position encastrée à l'encadrement de la porte sans que la prise soit moins efficace. Un éventail de matières, de finitions et de tailles permettent à cette gamme d'être le choix idéal pour les petites et grandes armoires et les capots de machines.
Séries: SR5466
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Forme de poignée | Couleur | Matière de la poignée | Profondeur d'alésage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9434 € - 14,3815 € | 737 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Gris
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 8,2497 € - 9,1663 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Noir
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 10,162 € - 11,2911 € | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Gris
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20067779 | 6,7571 € - 10,511 € | 1750 En stock |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
| 6,258 € - 6,9531 € | 4950 En stock |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 5,2605 € - 5,8453 € | 2325 En stock |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,4392 € - 3,7943 € | 960 En stock |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,6046 € - 1,7829 € | 92 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 2,0057 € - 2,2286 € | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 3,9485 € - 4,3872 € | 6340 En stock |
|
|
Noir
|
|
|
|
||
| 5,8612 € - 5,8612 € | 10 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0758 € - 1,6736 € | 990 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 3,478 € - 3,8645 € | 46000 En stock |
|
|
Noir
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
| 1 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
| 20,1582 € - 20,1582 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 6,8427 € - 11,2911 € | 1540 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Noir
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,3958 € - 15,9955 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
|
Noir
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer