Menu Rechercher

Poussoir à bille - CHC

En cours de production

Les poussoirs à ressort, dotés d'une bille et d'une douille hexagonale, sont utilisés pour localiser, appliquer une pression. Ils sont constitués de trois éléments : corps fileté, bille en acier inoxydable et ressort. Le ressort permet une localisation et une indexation rapides.

La conception à douille hexagonale permet une installation et un réglage faciles, à l'aide de clés hexagonales standard, garantissant un ajustement sûr et une manipulation efficace adaptée aux besoins individuels. La bille en acier inoxydable est sélectionnée pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, garantissant la longévité et la fiabilité des pistons, même dans des conditions difficiles. La surface lisse de la bille en acier inoxydable permet un contact à faible frottement qui réduit l'usure et améliore la durée de vie du poussoir et de ses composants.

Le corps fileté simplifie l'intégration dans les systèmes ou structures existant(e)s. Les options de force de ressort « normale » et « augmentée » peuvent être adaptées à l'application.

  • Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.
  • En raison de leur durabilité et de leur polyvalence, ces poussoirs à ressort sont largement utilisés dans les applications qui nécessitent un engagement et un désengagement fréquents.
  • Les applications courantes incluent les mécanismes à dégagement rapide, les montages d'assemblage, la conception de machines et de montages, l'électronique et les systèmes de verrouillage.
Matière: Acier noirci, Acier inox 303 Séries: SR31500

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Charge du ressort F1 ≈ N Charge du ressort F2 ≈ N Matière Course s1 d1 d2 Ajouter au panier
3,171 € - 4,221 € Demander le délai de livraison ici
8.0
5.0
9.0
Acier noirci
0.4
M3
1.5
7,98 € - 10,6365 € Demander le délai de livraison ici
8.0
5.0
9.0
Acier inox 303
0.4
M3
1.5
2,8035 € - 3,738 € Demander le délai de livraison ici
12.0
12.0
18.0
Acier noirci
0.8
M4
2.5
7,329 € - 9,7755 € Demander le délai de livraison ici
12.0
12.0
18.0
Acier inox 303
0.8
M4
2.5
Goupille à ressort M3 1.5 8.0 Acier noirci

20760823

Gamme de prix
4,221 € - 3,171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Course s1
    0.4
Goupille à ressort M3 1.5 8.0 Acier inox 303

20760809

Gamme de prix
10,6365 € - 7,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Course s1
    0.4
Goupille à ressort M4 2.5 12.0 Acier noirci

20760830

Gamme de prix
3,738 € - 2,8035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Course s1
    0.8
Goupille à ressort M4 2.5 12.0 Acier inox 303

20760816

Gamme de prix
9,7755 € - 7,329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Course s1
    0.8