Ces poussoirs à ressort avec goupille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps lisse, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
L'embout à broche du poussoir à ressort est doté d'un bout rond pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application.
Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, tandis que l'embout à broche permet un enclenchement et un alignement précis. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.
 Matière: Acier inoxydable Séries: SR32282
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Matière de l'axe | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9008 € - 4,469 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
18.0
 
 | 
 
Acier inoxydable
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
7.55
 
 | 
 
6.2
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
| 3,403 € - 5,2275 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
26.0
 
 | 
 
Acier inoxydable
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
9.55
 
 | 
 
8.1
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 2,8085 € - 4,3255 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
15.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.85
 
 | 
 
4.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 2,5523 € - 3,9258 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
12.0
 
 | 
 
Acier inoxydable
 
 | 
 
5.6
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.85
 
 | 
 
3.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
||
| 2,6958 € - 4,141 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
12.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
5.6
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.85
 
 | 
 
3.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
||
| 2,4395 € - 3,7515 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
10.7
 
 | 
 
Acier inoxydable
 
 | 
 
4.6
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.85
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
4.0
 
 | 
||
| 2,4805 € - 3,8233 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
10.7
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
4.6
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.85
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
4.0
 
 | 
||
| 2,7675 € - 4,2538 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
15.0
 
 | 
 
Acier inoxydable
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.85
 
 | 
 
4.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 3,403 € - 5,2275 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
26.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
9.55
 
 | 
 
8.1
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 2,9008 € - 4,469 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
18.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
7.55
 
 | 
 
6.2
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer