Menu Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
1,3356 € - 3,204 € 90 En stock
M20
13.0 mm
2,2644 € - 4,7505 € 395 En stock
M25
17.0 mm
1,257 € - 3,021 € 980 En stock
M16
10.0 mm
1,7872 € - 2,264 € 314 En stock
M25
17.0 mm
3,8293 € - 10,0349 € Demander le délai de livraison ici
M32
21.0 mm
13,1818 € - 14,6465 € Demander le délai de livraison ici
M40
25.0 mm
7,8244 € - 16,4236 € Demander le délai de livraison ici
M12
5.0 mm
3,8293 € - 10,0349 € 25 En stock
M32
21.0 mm
1,7872 € - 2,264 € 48 En stock
M25
17.0 mm
1,257 € - 3,021 € Demander le délai de livraison ici
M16
10.0 mm
6,5375 € - 10,1696 € 399 En stock
M20
12.0 mm
111,7686 € - 221,4277 € 1 En stock
M32
21.0 mm
60 En stock
M16
10.0 mm
5,0518 € - 7,8583 € Demander le délai de livraison ici
M12
6.5 mm
22,1923 € - 42,5873 € 70 En stock
M25
17.0 mm
2 En stock
M20
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M25
17.0 mm
9,9876 € - 13,7007 € Demander le délai de livraison ici
1.000 in
25.0 mm
1,3356 € - 3,204 € 530 En stock
M20
13.0 mm
3,9713 € - 5,463 € Demander le délai de livraison ici
M20
9.0 mm
  • sur 6
Presse-étoupe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Noir

10207321

Gamme de prix
3,204 € - 1,3356 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    42.5 mm
  • Filetage
    M20
Presse-étoupe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris foncé

10207338

Gamme de prix
4,7505 € - 2,2644 €

Niveaux de stock
395 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris foncé
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Filetage
    M25
Presse-étoupe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris argent

10207284

Gamme de prix
3,021 € - 1,257 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris argent
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    39.0 mm
  • Filetage
    M16
Presse-étoupe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris argent

10207345

Gamme de prix
2,264 € - 1,7872 €

Niveaux de stock
314 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris argent
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Filetage
    M25
Presse-étoupe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris foncé

10207369

Gamme de prix
10,0349 € - 3,8293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris foncé
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Filetage
    M32
PE CEM cône contact M40 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10543221

Gamme de prix
14,6465 € - 13,1818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Longueur totale
    54.0 mm
Presse-étoupe M12 3.0 mm 5.0 mm Laiton Naturel

10207192

Gamme de prix
16,4236 € - 7,8244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    6.5 mm
  • Filetage
    M12
Presse-étoupe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris argent

10207376

Gamme de prix
10,0349 € - 3,8293 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris argent
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Filetage
    M32
Presse-étoupe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Noir

10207352

Gamme de prix
2,264 € - 1,7872 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Filetage
    M25
Presse-étoupe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Noir

10207291

Gamme de prix
3,021 € - 1,257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    39.0 mm
  • Filetage
    M16
PE CEM cône contact M20 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10237175

Gamme de prix
10,1696 € - 6,5375 €

Niveaux de stock
399 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    36.5 mm
Presse-étoupe M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Gamme de prix
221,4277 € - 111,7686 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.5 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    5.0 mm
PE CEM cône contact M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

10237168

Gamme de prix
7,8583 € - 5,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.8 mm
PE ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Laiton Naturel

10278284

Gamme de prix
42,5873 € - 22,1923 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
Presse-étoupe M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
Presse-étoupe M25 9.0 mm 17.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304297


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 17.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
Presse-étoupe 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10267752

Gamme de prix
13,7007 € - 9,9876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.0 mm
Presse-étoupe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Gris argent

10207314

Gamme de prix
3,204 € - 1,3356 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris argent
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    42.5 mm
  • Filetage
    M20
Presse-étoupe M20 5.0 mm 9.0 mm Laiton Naturel

10267585

Gamme de prix
5,463 € - 3,9713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    6.5 mm