Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5301 € - 11,7001 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,425 € - 3,8056 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7608 € - 4,1787 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7629 € - 5,7629 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5868 € - 0,5868 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,272 € - 3,0514 € | 180 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,6477 € - 4,5516 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,272 € - 3,0514 € | 97 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,6469 € - 9,5571 € | 25 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,7021 € - 2,1561 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1972 € - 2,8771 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,5541 € - 13,949 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,4518 € - 15,6415 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1972 € - 2,8771 € | 980 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1566 € - 4,5243 € | 395 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 84,2755 € - 193,561 € | Demander le délai de livraison ici |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 5,9348 € - 13,12 € | 50 En stock |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,1425 € - 24,9485 € | 60 En stock |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,9991 € - 4,1389 € | Demander le délai de livraison ici |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 32,0928 € - 61,5615 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer