Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
241 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
10 En stock
M64
Noir
34.0 mm
20.0 mm
Nylon
44.0 mm
438 En stock
M25
Vert
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
860 En stock
M50
Noir
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
47102 En stock
M25
Noir
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
224 En stock
M32
Noir
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
2304 En stock
M25
Noir
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M50
Noir
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
26850 En stock
M20
Gris
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € Demander le délai de livraison ici
M12
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,3245 € - 0,3245 € 67300 En stock
M16
Gris
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € 26850 En stock
M12
Gris
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,4602 € - 1,4602 € 800 En stock
M32
Noir
13.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
4850 En stock
M25
Rouge
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
4,5256 € - 4,5256 € Demander le délai de livraison ici
PG 48
Noir
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
600 En stock
M63
Noir
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,4602 € - 1,4602 € 1645 En stock
M32
Gris
13.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,2946 € - 0,2946 € 93 En stock
M12
Noir
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,2946 € - 0,2946 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
320 En stock
M63
Gris
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
2759 En stock
M20
Noir
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
  • sur 13
Presse-étoupe M64 34.0 mm 44.0 mm Nylon Noir

10631867


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    34.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    20.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Vert

10264126


Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Noir

10264201


Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.0 - 31.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Noir

10264072


Niveaux de stock
47102 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Noir

10264157


Niveaux de stock
224 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    16.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Noir

10264119


Niveaux de stock
2304 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Noir

10264195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    32.0 - 38.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10264270


Niveaux de stock
26850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Gris

10264249

Gamme de prix
0,2475 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Gris

10264256

Gamme de prix
0,3245 € - 0,3245 €

Niveaux de stock
67300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Gris

10264232

Gamme de prix
0,2475 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
26850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Noir

10264164

Gamme de prix
1,4602 € - 1,4602 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Rouge

10264133


Niveaux de stock
4850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 48 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10263815

Gamme de prix
4,5256 € - 4,5256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10264218


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

10264324

Gamme de prix
1,4602 € - 1,4602 €

Niveaux de stock
1645 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10264409

Gamme de prix
0,2946 € - 0,2946 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10264393

Gamme de prix
0,2946 € - 0,2946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10264379


Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Noir

10264447


Niveaux de stock
2759 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790