Menu Rechercher

Profilé PVC protecteur de bord

En stock

Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. ‌Adaptés à des température de -25 C à 90 C

Séries: SR5400

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Couleur Largeur minimale de serrage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
77,7376 € - 77,7376 € 83 En stock
1.5 mm
Noir
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
355,5069 € - 355,5069 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237595 244,7931 € - 244,7931 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
169,5417 € - 169,5417 € 203 En stock
8.0 mm
Noir
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
355,5069 € - 355,5069 € 107 En stock
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237489 145,5521 € - 145,5521 € 174 En stock
4.0 mm
Noir
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
174,557 € - 174,557 € 68 En stock
4.0 mm
Gris
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
204,0893 € - 204,0893 € 35 En stock
2.0 mm
Noir
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
10237434 172,5337 € - 172,5337 € 214 En stock
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
162,0725 € - 162,0725 € 1005 En stock
3.0 mm
Blanc
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
79,3125 € - 88,1249 € 94 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
93,2463 € - 93,2463 € 45 En stock
1.5 mm
Blanc
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
36,6468 € - 40,7187 € 571 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
203,3682 € - 203,3682 € 117 En stock
8.0 mm
Blanc
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
90,7602 € - 90,7602 € 104 En stock
1.5 mm
Gris
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
203,3682 € - 203,3682 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
238,3141 € - 238,3141 € 16 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
172,5337 € - 172,5337 € 56 En stock
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
296,4101 € - 296,4101 € 74 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237427 93,7844 € - 93,7844 € 79 En stock
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
  • sur 2
Protège-coins 8.0 mm 2.0 mm PVC Noir

10237519

Gamme de prix
77,7376 € - 77,7376 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Gris

10237618

Gamme de prix
355,5069 € - 355,5069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Blanc

10237595

Gamme de prix
244,7931 € - 244,7931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Noir

10237540

Gamme de prix
169,5417 € - 169,5417 €

Niveaux de stock
203 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Blanc

10237625

Gamme de prix
355,5069 € - 355,5069 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Noir

10237489

Gamme de prix
145,5521 € - 145,5521 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Gris

10237496

Gamme de prix
174,557 € - 174,557 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Noir

10237571

Gamme de prix
204,0893 € - 204,0893 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 9.0 mm PVC Gris

10237434

Gamme de prix
172,5337 € - 172,5337 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Blanc

10237472

Gamme de prix
162,0725 € - 162,0725 €

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins (L) 9.0 mm (lg) 3.0 mm

10412565

Gamme de prix
88,1249 € - 79,3125 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 8.0 mm 2.0 mm PVC Blanc

10237533

Gamme de prix
93,2463 € - 93,2463 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Gris

10237410

Gamme de prix
40,7187 € - 36,6468 €

Niveaux de stock
571 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Blanc

10237564

Gamme de prix
203,3682 € - 203,3682 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.0 mm PVC Gris

10237526

Gamme de prix
90,7602 € - 90,7602 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Gris

10237557

Gamme de prix
203,3682 € - 203,3682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Gris

10237588

Gamme de prix
238,3141 € - 238,3141 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 12.5 mm 3.4 mm PVC Blanc

10237441

Gamme de prix
172,5337 € - 172,5337 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Noir

10237601

Gamme de prix
296,4101 € - 296,4101 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Blanc

10237427

Gamme de prix
93,7844 € - 93,7844 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m