Menu Rechercher

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

En stock

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Matière Indice de pression nominale Type Ajouter au panier
0,9246 € - 1,8331 € 5600 En stock
Rouge
152.4 mm
PE
6000
2,0513 € - 4,0811 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.7 mm
PE
3000
2,555 € - 5,0691 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.2 mm
PE
3000
2,4136 € - 5,0353 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
31.8 mm
PE
6000
1,1925 € - 2,6262 € 1000 En stock
Bleu
19.1 mm
PE
3000
2,5546 € - 5,6277 € 300 En stock
Bleu
63.5 mm
PE
3000
2,4447 € - 5,3973 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
38.1 mm
PE
6000
2,2724 € - 5,0354 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.4 mm
PE
6000
1,3618 € - 3,2087 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
25.4 mm
PE
3000
1,3305 € - 3,3569 € 4900 En stock
Rouge
19.1 mm
PE
6000
2,7741 € - 6,1544 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
50.8 mm
PE
6000
1,959 € - 4,3113 € 1190 En stock
Bleu
31.8 mm
PE
3000
2,147 € - 3,5542 € 1125 En stock
Bleu
38.1 mm
PE
3000
1,0594 € - 2,5834 € 200 En stock
Bleu
12.7 mm
PE
3000
2,382 € - 5,1999 € 5440 En stock
Bleu
50.8 mm
PE
3000
10100431 0,2812 € - 0,3597 € 2969 En stock
Jaune
19.1 mm
PEBD
3000
1
0,3422 € - 0,397 € 1788 En stock
Jaune
19.1 mm
PEBD
6000
1
0,4307 € - 0,4475 € 300 En stock
Bleu
31.8 mm
PP
3000
1
0,3047 € - 0,3569 € 1500 En stock
Bleu
19.1 mm
PP
3000
1
0,304 € - 0,3761 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
12.7 mm
PP
3000
1
  • sur 3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Rouge PE

10287712

Gamme de prix
1,8331 € - 0,9246 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    152.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 76.2 mm Bleu PE

10287699

Gamme de prix
4,0811 € - 2,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 4 in Bleu PE

10287705

Gamme de prix
5,0691 € - 2,555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Rouge PE

10239957

Gamme de prix
5,0353 € - 2,4136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Bleu PE

10239872

Gamme de prix
2,6262 € - 1,1925 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 1/2 in Bleu PE

10239926

Gamme de prix
5,6277 € - 2,5546 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Rouge PE

10239964

Gamme de prix
5,3973 € - 2,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 1 in 6000 Rouge PE

10239940

Gamme de prix
5,0354 € - 2,2724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 1 in 3000 Bleu PE

10239889

Gamme de prix
3,2087 € - 1,3618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Rouge PE

10239933

Gamme de prix
3,3569 € - 1,3305 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 2 in 6000 Rouge PE

10239971

Gamme de prix
6,1544 € - 2,7741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Bleu PE

10239896

Gamme de prix
4,3113 € - 1,959 €

Niveaux de stock
1190 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Bleu PE

10239902

Gamme de prix
3,5542 € - 2,147 €

Niveaux de stock
1125 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Bleu PE

10239865

Gamme de prix
2,5834 € - 1,0594 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 2 in 3000 Bleu PE

10239919

Gamme de prix
5,1999 € - 2,382 €

Niveaux de stock
5440 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Jaune PEBD

10100431

Gamme de prix
0,3597 € - 0,2812 €

Niveaux de stock
2969 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Jaune PEBD

10100493

Gamme de prix
0,397 € - 0,3422 €

Niveaux de stock
1788 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Bleu PP

10100486

Gamme de prix
0,4475 € - 0,4307 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Bleu PP

10100448

Gamme de prix
0,3569 € - 0,3047 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Bleu PP

10100424

Gamme de prix
0,3761 € - 0,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1