Conçu pour protéger la face d'une bride de la saleté, de l'humidité, de la peinture et du sablage pendant la production, la manipulation et le transport. Offre un ajustement serré pour une protection pratique des pièces, et est facile à installer et à retirer. La gamme peut accueillir divers diamètres nominaux.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCXFRPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Caractéristiques | d | Taille nominale du tube | D | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0916 € - 3,2536 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 150
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
5,1461 € - 8,0051 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 300
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
0,2933 € - 0,4562 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 25
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,7292 € - 1,1344 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 80
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,0419 € - 1,6207 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 100
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,368 € - 0,5724 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 40
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1972 € - 0,3068 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 15
|
0.728 in
18.5 mm
|
1/2"
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4571 € - 0,711 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 50
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,2187 € - 0,3402 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 20
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,338 € - 0,5258 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 32
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
3,8119 € - 5,9297 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 250
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
2,8237 € - 4,3924 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 200
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,5742 € - 0,8932 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 65
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,3034 € - 2,0276 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 125
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer