Menu Rechercher

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

En stock

Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.

  • Les protecteurs de brides adhésifs sont dotés d’un support adhésif, avec une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, avec une valeur nominale de 15 livres (lb).
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles nominales de tuyau compatible (tous) OD Ajouter au panier
1,0784 € - 2,2644 € 45 En stock
31.8 mm
117.5 mm
2,1783 € - 4,574 € 25 En stock
3-1/2 in
215.9 mm
0,9578 € - 2,0147 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
108.0 mm
5,566 € - 8,6582 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
279.4 mm
7,6844 € - 16,1222 € 25 En stock
10 in
406.4 mm
2,6174 € - 5,4953 € 50 En stock
101.6 mm
228.6 mm
4,7243 € - 7,3489 € Demander le délai de livraison ici
127.0 mm
254.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16 in
596.9 mm
Demander le délai de livraison ici
24 in
812.8 mm
10,332 € - 21,6865 € 110 En stock
12 in
482.6 mm
5,5319 € - 11,617 € 50 En stock
203.2 mm
342.9 mm
0,9449 € - 1,9846 € 40 En stock
3/4 in
98.4 mm
0,8954 € - 1,8812 € 110 En stock
12.7 mm
88.9 mm
1,5993 € - 3,3579 € Demander le délai de livraison ici
2.0 in
152.4 mm
Demander le délai de livraison ici
20 in
698.5 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 in
984.3 mm
Demander le délai de livraison ici
14 in
533.4 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 in
635.0 mm
1,1946 € - 2,5076 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
127.0 mm
Demander le délai de livraison ici
914.4 mm
1168.4 mm
  • sur 2
Protection pour brides 31.8 mm 4.625 in PE Noir

10163375

Gamme de prix
2,2644 € - 1,0784 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • OD
    117.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 88.9 mm 8.500 in PE Noir

10163498

Gamme de prix
4,574 € - 2,1783 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • OD
    215.9 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    3-1/2 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 25.4 mm 4.250 in PE Noir

10163399

Gamme de prix
2,0147 € - 0,9578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    108.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 152.4 mm 11.000 in PE Noir

10163566

Gamme de prix
8,6582 € - 5,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    279.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    152.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 254 mm 16.000 in PE Noir

10163405

Gamme de prix
16,1222 € - 7,6844 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • OD
    406.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    10 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 101.6 mm 9.000 in PE Noir

10163542

Gamme de prix
5,4953 € - 2,6174 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • OD
    228.6 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    101.6 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 127.0 mm 10.000 in PE Noir

10163559

Gamme de prix
7,3489 € - 4,7243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    254.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    127.0 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 406.4 mm 23.500 in PE Noir

10163436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    596.9 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    16 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 609.6 mm 32.000 in PE Noir

10163481


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    812.8 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    24 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 304.8 mm 19.000 in PE Noir

10163412

Gamme de prix
21,6865 € - 10,332 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • OD
    482.6 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    12 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 203.2 mm 13.500 in PE Noir

10163573

Gamme de prix
11,617 € - 5,5319 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • OD
    342.9 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    203.2 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 19.1 mm 3.875 in PE Noir

10163504

Gamme de prix
1,9846 € - 0,9449 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • OD
    98.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    3/4 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 12.7 mm 3.500 in PE Noir

10163382

Gamme de prix
1,8812 € - 0,8954 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • OD
    88.9 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 50.8 mm 6.000 in PE Noir

10163467

Gamme de prix
3,3579 € - 1,5993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    152.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    2.0 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 508 mm 27.500 in PE Noir

10163474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    698.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    20 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 762 mm 38.750 in PE Noir

10163528


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    984.3 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    30.0 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 355.6 mm 21.000 in PE Noir

10163429


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    533.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    14 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 457.2 mm 25.000 in PE Noir

10163443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    635.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    18.0 in
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protection pour brides 38.1 mm 5.000 in PE Noir

10163368

Gamme de prix
2,5076 € - 1,1946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    127.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Protection pour brides 914.4 mm 46.000 in PE Noir

10163535


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1168.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    914.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI