Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9654 € - 41,5325 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 13,776 € - 28,9296 € | 156 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 15,5519 € - 30,8023 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 50,7452 € - 106,5703 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 8,5562 € - 17,9627 € | 420 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 137,0497 € - 287,8001 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 10,2998 € - 21,6219 € | 55 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 2,3871 € - 5,0131 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 47,1182 € - 98,972 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 14,185 € - 28,1117 € | 54 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 21,7618 € - 45,7191 € | 8 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 6,3477 € - 13,3282 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 13,9482 € - 27,6489 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 10,289 € - 20,3735 € | 50 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 2,6325 € - 5,5287 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,8443 € - 8,0729 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 1,4637 € - 3,0737 € | 440 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 18,6837 € - 41,1128 € | 434 En stock |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 0,9873 € - 2,1985 € | 22450 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 85,7664 € - 188,7851 € | 6 En stock |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer