Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
20,7255 € - 43,542 € 33 En stock
DIN 250
1.5 mm
320 mm
120,5093 € - 292,002 € 20 En stock
DIN 800
1.5 mm
910 mm
5,7093 € - 13,4173 € Demander le délai de livraison ici
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
0,8685 € - 2,1971 € 2273 En stock
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
0,8942 € - 1,658 € 377 En stock
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
2,3134 € - 4,4198 € 912 En stock
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
4,9548 € - 10,4683 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 4"
1.5 mm
53,5255 € - 117,8238 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
48,4313 € - 101,7108 € 29 En stock
1.5 mm
585.0 mm
46,7195 € - 98,113 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 22"
1.5 mm
642.0 mm
5,6836 € - 11,9361 € 20 En stock
1.5 mm
168.0 mm
166,87 € - 350,427 € 3 En stock
1.5 mm
1085.0 mm
1,8655 € - 4,9722 € 240 En stock
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
52,0393 € - 109,2958 € 15 En stock
1.5 mm
535.0 mm
8,1488 € - 17,1073 € 200 En stock
1.5 mm
217.0 mm
19,5365 € - 38,6835 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
430.0 mm
13,284 € - 26,3323 € 35 En stock
1.5 mm
340.0 mm
2,5071 € - 5,2654 € 179 En stock
1.5 mm
127.0 mm
8,159 € - 17,138 € 39 En stock
1.5 mm
223.0 mm
1,97 € - 4,1369 € 354 En stock
1.5 mm
110.0 mm
  • sur 5
Protection pour brides DIN 250 320 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266618

Gamme de prix
43,542 € - 20,7255 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 250
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 800 910 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10247181

Gamme de prix
292,002 € - 120,5093 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 800
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266595

Gamme de prix
13,4173 € - 5,7093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266519

Gamme de prix
2,1971 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
2273 En stock
Caractéristiques
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 25
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266649

Gamme de prix
1,658 € - 0,8942 €

Niveaux de stock
377 En stock
Caractéristiques
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 3/4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266540

Gamme de prix
4,4198 € - 2,3134 €

Niveaux de stock
912 En stock
Caractéristiques
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 50
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266694

Gamme de prix
10,4683 € - 4,9548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266779

Gamme de prix
117,8238 € - 53,5255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 18"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 585.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10251874

Gamme de prix
101,7108 € - 48,4313 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif ANSI 22" 642.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10307847

Gamme de prix
98,113 € - 46,7195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 22"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 168.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308554

Gamme de prix
11,9361 € - 5,6836 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 1085.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308677

Gamme de prix
350,427 € - 166,87 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266823

Gamme de prix
4,9722 € - 1,8655 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 2.1⁄2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 535.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266458

Gamme de prix
109,2958 € - 52,0393 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 217.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266847

Gamme de prix
17,1073 € - 8,1488 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 430.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256244

Gamme de prix
38,6835 € - 19,5365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 340.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266854

Gamme de prix
26,3323 € - 13,284 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 127.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266830

Gamme de prix
5,2654 € - 2,5071 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 223.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266427

Gamme de prix
17,138 € - 8,159 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Protection pour brides 110.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266434

Gamme de prix
4,1369 € - 1,97 €

Niveaux de stock
354 En stock
Caractéristiques
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000