Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,9548 € - 10,4683 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
53,5255 € - 117,8238 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
14,6063 € - 28,9665 € | 25 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
2,1238 € - 4,4587 € | 565 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
48,4313 € - 101,7108 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
46,7195 € - 98,113 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
5,6836 € - 11,9361 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
37,31 € - 78,3613 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
1,8511 € - 3,8868 € | 191 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
0,4887 € - 1,5553 € | 1549 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6385 € - 1,3411 € | 149 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,799 € - 1,6781 € | 1346 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
30,9038 € - 68,019 € | 113 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
6,2935 € - 15,047 € | 214 En stock |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
9,7016 € - 20,3729 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
19,7313 € - 39,0525 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
35,9775 € - 71,6885 € | 23 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
0,5225 € - 1,0969 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,6687 € - 1,4856 € | 1000 En stock |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,075 € - 8,0554 € | 305 En stock |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer