Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
6,0454 € - 12,6936 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
182.0 mm
9,8093 € - 20,5923 € 5 En stock
1.5 mm
247.0 mm
0,8685 € - 2,1971 € 2273 En stock
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
8,159 € - 17,138 € 39 En stock
1.5 mm
223.0 mm
0,799 € - 1,6781 € 1346 En stock
1.5 mm
62.5 mm
96,4013 € - 202,4478 € 25 En stock
1.5 mm
780.0 mm
8,1488 € - 17,1073 € 200 En stock
1.5 mm
217.0 mm
52,0393 € - 109,2958 € 15 En stock
1.5 mm
535.0 mm
2,5071 € - 5,2654 € 179 En stock
1.5 mm
127.0 mm
37,31 € - 78,3613 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
435.0 mm
1,8511 € - 3,8868 € 191 En stock
1.5 mm
105.0 mm
0,4887 € - 1,5553 € 1549 En stock
1.5 mm
38.0 mm
1,97 € - 4,1369 € 354 En stock
1.5 mm
110.0 mm
0,6385 € - 1,3411 € 149 En stock
1.5 mm
70.0 mm
0,5567 € - 1,1691 € 854 En stock
1.5 mm
51.0 mm
2,2837 € - 4,513 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
152.4 mm
1,8655 € - 4,9722 € 240 En stock
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
20,7255 € - 43,542 € 100 En stock
1.5 mm
325.0 mm
41,6765 € - 87,5145 € 48 En stock
1.5 mm
470.0 mm
19,5365 € - 38,6835 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
430.0 mm
  • sur 5
Protection pour brides 182.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308653

Gamme de prix
12,6936 € - 6,0454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 247.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308660

Gamme de prix
20,5923 € - 9,8093 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Disque adhésif DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266519

Gamme de prix
2,1971 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
2273 En stock
Caractéristiques
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 25
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 223.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266427

Gamme de prix
17,138 € - 8,159 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Protection pour brides 62.5 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308561

Gamme de prix
1,6781 € - 0,799 €

Niveaux de stock
1346 En stock
Caractéristiques
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 780.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308356

Gamme de prix
202,4478 € - 96,4013 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 217.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266847

Gamme de prix
17,1073 € - 8,1488 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 535.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266458

Gamme de prix
109,2958 € - 52,0393 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 127.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266830

Gamme de prix
5,2654 € - 2,5071 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 435.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266335

Gamme de prix
78,3613 € - 37,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 105.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266816

Gamme de prix
3,8868 € - 1,8511 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 38.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10253854

Gamme de prix
1,5553 € - 0,4887 €

Niveaux de stock
1549 En stock
Caractéristiques
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 110.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266434

Gamme de prix
4,1369 € - 1,97 €

Niveaux de stock
354 En stock
Caractéristiques
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 70.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10307854

Gamme de prix
1,3411 € - 0,6385 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 51.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266465

Gamme de prix
1,1691 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
854 En stock
Caractéristiques
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 152.4 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306949

Gamme de prix
4,513 € - 2,2837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266823

Gamme de prix
4,9722 € - 1,8655 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 2.1⁄2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 325.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266380

Gamme de prix
43,542 € - 20,7255 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 470.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266472

Gamme de prix
87,5145 € - 41,6765 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 430.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256244

Gamme de prix
38,6835 € - 19,5365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000