Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
130,2673 € - 273,5725 € 15 En stock
30"
1.5 mm
857.2 mm
57,3283 € - 120,3863 € 29 En stock
DIN 600
1.5 mm
692 mm
179,6928 € - 377,3435 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1170 mm
137,5448 € - 333,2788 € 22 En stock
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
40,7028 € - 85,4748 € 14 En stock
DIN 350
1.5 mm
450 mm
26,7525 € - 56,1598 € 111 En stock
DIN 300
1.5 mm
380 mm
37,433 € - 110,3515 € 54 En stock
DIN 400
1.5 mm
505 mm
5,7093 € - 13,4173 € Demander le délai de livraison ici
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
2,3134 € - 4,4198 € 918 En stock
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
1,4093 € - 3,6049 € 800 En stock
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
0,8685 € - 2,1971 € 273 En stock
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
1,2031 € - 2,5795 € Demander le délai de livraison ici
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
2,7162 € - 7,178 € Demander le délai de livraison ici
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
53,5255 € - 117,8238 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
4,9548 € - 10,4683 € 770 En stock
ANSI 4"
1.5 mm
0,7509 € - 1,2193 € 9497 En stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
0,8942 € - 1,658 € 877 En stock
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
8,7228 € - 20,7153 € Demander le délai de livraison ici
DIN 200
1.5 mm
26.8 mm
0,4887 € - 1,5553 € 1549 En stock
1.5 mm
38.0 mm
1,97 € - 4,1369 € 454 En stock
1.5 mm
110.0 mm
  • sur 5
Disque adhésif 30" 857.2 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256190

Gamme de prix
273,5725 € - 130,2673 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    30"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 600 692 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256169

Gamme de prix
120,3863 € - 57,3283 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 600
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1170 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242834

Gamme de prix
377,3435 € - 179,6928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242827

Gamme de prix
333,2788 € - 137,5448 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 36"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides DIN 350 450 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266311

Gamme de prix
85,4748 € - 40,7028 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 350
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides DIN 300 380 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266625

Gamme de prix
56,1598 € - 26,7525 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides DIN 400 505 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266441

Gamme de prix
110,3515 € - 37,433 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 400
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266595

Gamme de prix
13,4173 € - 5,7093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266540

Gamme de prix
4,4198 € - 2,3134 €

Niveaux de stock
918 En stock
Caractéristiques
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 50
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266533

Gamme de prix
3,6049 € - 1,4093 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 40
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266519

Gamme de prix
2,1971 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 25
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266526

Gamme de prix
2,5795 € - 1,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 32
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266557

Gamme de prix
7,178 € - 2,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 65
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266779

Gamme de prix
117,8238 € - 53,5255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 18"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266694

Gamme de prix
10,4683 € - 4,9548 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266632

Gamme de prix
1,2193 € - 0,7509 €

Niveaux de stock
9497 En stock
Caractéristiques
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266649

Gamme de prix
1,658 € - 0,8942 €

Niveaux de stock
877 En stock
Caractéristiques
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 3/4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266601

Gamme de prix
20,7153 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 200
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 38.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10253854

Gamme de prix
1,5553 € - 0,4887 €

Niveaux de stock
1549 En stock
Caractéristiques
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 110.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266434

Gamme de prix
4,1369 € - 1,97 €

Niveaux de stock
454 En stock
Caractéristiques
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000