Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
20,7255 € - 43,542 € | 33 En stock |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
120,5093 € - 292,002 € | 20 En stock |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
5,7093 € - 13,4173 € | Demander le délai de livraison ici |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,8685 € - 2,1971 € | 2273 En stock |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
0,8942 € - 1,658 € | 377 En stock |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,3134 € - 4,4198 € | 912 En stock |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
4,9548 € - 10,4683 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
53,5255 € - 117,8238 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
48,4313 € - 101,7108 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
46,7195 € - 98,113 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
5,6836 € - 11,9361 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
166,87 € - 350,427 € | 3 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
1,8655 € - 4,9722 € | 240 En stock |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
52,0393 € - 109,2958 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
8,1488 € - 17,1073 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
19,5365 € - 38,6835 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
13,284 € - 26,3323 € | 35 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,5071 € - 5,2654 € | 179 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
8,159 € - 17,138 € | 39 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
1,97 € - 4,1369 € | 354 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer