Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
50,9425 € - 106,9793 € 27 En stock
DIN 500
1.5 mm
615.0 mm
120,5093 € - 292,002 € 20 En stock
DIN 800
1.5 mm
910 mm
20,7255 € - 43,542 € Demander le délai de livraison ici
DIN 250
1.5 mm
320 mm
179,6928 € - 377,3435 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1170 mm
130,2673 € - 273,5725 € 15 En stock
30"
1.5 mm
857.2 mm
57,3283 € - 120,3863 € 29 En stock
DIN 600
1.5 mm
692 mm
40,7028 € - 85,4748 € 14 En stock
DIN 350
1.5 mm
450 mm
26,7525 € - 56,1598 € 111 En stock
DIN 300
1.5 mm
380 mm
137,5448 € - 333,2788 € 22 En stock
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
2,3134 € - 4,4198 € 918 En stock
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
3,9995 € - 8,9011 € Demander le délai de livraison ici
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
1,9259 € - 4,3255 € 2100 En stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
30,9038 € - 68,019 € 113 En stock
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
7,0725 € - 15,8568 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
62,6583 € - 137,9138 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
88,9905 € - 186,878 € 19 En stock
ANSI 26"
1.5 mm
750.0 mm
0,6687 € - 1,4856 € 500 En stock
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
3,075 € - 8,0554 € 601 En stock
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
0,9403 € - 2,0938 € 8483 En stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
17,794 € - 39,155 € 409 En stock
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
  • sur 5
Disque adhésif DIN 500 615.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256237

Gamme de prix
106,9793 € - 50,9425 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 500
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 800 910 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10247181

Gamme de prix
292,002 € - 120,5093 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 800
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides DIN 250 320 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266618

Gamme de prix
43,542 € - 20,7255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 250
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1170 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242834

Gamme de prix
377,3435 € - 179,6928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 30" 857.2 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256190

Gamme de prix
273,5725 € - 130,2673 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    30"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 600 692 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256169

Gamme de prix
120,3863 € - 57,3283 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 600
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides DIN 350 450 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266311

Gamme de prix
85,4748 € - 40,7028 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 350
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides DIN 300 380 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266625

Gamme de prix
56,1598 € - 26,7525 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242827

Gamme de prix
333,2788 € - 137,5448 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 36"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266540

Gamme de prix
4,4198 € - 2,3134 €

Niveaux de stock
918 En stock
Caractéristiques
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 50
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266571

Gamme de prix
8,9011 € - 3,9995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 100
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266670

Gamme de prix
4,3255 € - 1,9259 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266755

Gamme de prix
68,019 € - 30,9038 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 14"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266700

Gamme de prix
15,8568 € - 7,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 5"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266786

Gamme de prix
137,9138 € - 62,6583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 20"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 26" 750.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242766

Gamme de prix
186,878 € - 88,9905 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 26"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266489

Gamme de prix
1,4856 € - 0,6687 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 10
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266564

Gamme de prix
8,0554 € - 3,075 €

Niveaux de stock
601 En stock
Caractéristiques
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 80
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266656

Gamme de prix
2,0938 € - 0,9403 €

Niveaux de stock
8483 En stock
Caractéristiques
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266731

Gamme de prix
39,155 € - 17,794 €

Niveaux de stock
409 En stock
Caractéristiques
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 10"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc