Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,967 € - 39,5548 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 13,5095 € - 26,773 € | 54 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 20,7255 € - 43,542 € | 8 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 19,5365 € - 38,6835 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
| 2,5071 € - 5,2654 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 96,4013 € - 202,4478 € | 25 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 9,8093 € - 20,5923 € | 55 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 5,8804 € - 12,3492 € | 290 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1,3792 € - 2,8962 € | 201 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 130,5235 € - 274,0953 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 2,5071 € - 5,2654 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,6613 € - 7,6885 € | 204 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 2,1238 € - 4,4587 € | 560 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 48,4313 € - 101,7108 € | 19 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 46,7195 € - 98,113 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 1,97 € - 4,1369 € | 454 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,1488 € - 17,1073 € | 300 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 2,2837 € - 4,513 € | 30 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 9,84 € - 20,6538 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 44,8745 € - 94,259 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer