Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1488 € - 17,1073 € | 300 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 0,799 € - 1,6781 € | 1300 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 14,6063 € - 28,9665 € | 25 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 30,9038 € - 68,019 € | 113 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 9,7016 € - 20,3729 € | 750 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 41,6765 € - 87,5145 € | 73 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 52,0393 € - 109,2958 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 56,8055 € - 119,2793 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 9,8093 € - 20,5923 € | 55 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 6,0454 € - 12,6936 € | 79 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 37,31 € - 78,3613 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 1,8511 € - 3,8868 € | 290 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 1,5553 € | 1549 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 1,3411 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,2193 € | 9497 En stock |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 7,0828 € - 15,99 € | 713 En stock |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 62,6583 € - 137,9138 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 81,6823 € - 179,7953 € | 5 En stock |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 7,0725 € - 15,8568 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 12,3205 € - 27,6853 € | 450 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer