Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
1,9259 € - 4,3255 € 1555 En stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
0,7956 € - 1,9181 € 2703 En stock
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
1,2164 € - 2,7269 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
26,2298 € - 57,769 € 282 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
9,881 € - 20,746 € 122 En stock
1.5 mm
255.0 mm
37,31 € - 78,3613 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
435.0 mm
1,8511 € - 3,8868 € 191 En stock
1.5 mm
105.0 mm
0,4887 € - 1,5553 € 1549 En stock
1.5 mm
38.0 mm
0,6385 € - 1,3411 € 149 En stock
1.5 mm
70.0 mm
35,9775 € - 71,6885 € 23 En stock
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
0,5225 € - 1,0969 € 1000 En stock
1.5 mm
47.0 mm
0,6687 € - 1,4856 € 1000 En stock
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
19,7313 € - 39,0525 € 5 En stock
1.5 mm
385.0 mm
2,1238 € - 4,4587 € 565 En stock
1.5 mm
92.0 mm
0,799 € - 1,6781 € 1346 En stock
1.5 mm
62.5 mm
14,6063 € - 28,9665 € 25 En stock
1.5 mm
356.0 mm
3,075 € - 8,0554 € 305 En stock
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
30,9038 € - 68,019 € 113 En stock
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
9,7016 € - 20,3729 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
204,6823 € - 429,8543 € 10 En stock
1.5 mm
1333 mm
  • sur 5
Disque adhésif ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266670

Gamme de prix
4,3255 € - 1,9259 €

Niveaux de stock
1555 En stock
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266502

Gamme de prix
1,9181 € - 0,7956 €

Niveaux de stock
2703 En stock
Caractéristiques
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 20
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266663

Gamme de prix
2,7269 € - 1,2164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1-1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266748

Gamme de prix
57,769 € - 26,2298 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 12"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 255.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266274

Gamme de prix
20,746 € - 9,881 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 435.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266335

Gamme de prix
78,3613 € - 37,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 105.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266816

Gamme de prix
3,8868 € - 1,8511 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 38.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10253854

Gamme de prix
1,5553 € - 0,4887 €

Niveaux de stock
1549 En stock
Caractéristiques
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 70.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10307854

Gamme de prix
1,3411 € - 0,6385 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266762

Gamme de prix
71,6885 € - 35,9775 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 16"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 47.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266328

Gamme de prix
1,0969 € - 0,5225 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266489

Gamme de prix
1,4856 € - 0,6687 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 10
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 385.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266304

Gamme de prix
39,0525 € - 19,7313 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 92.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266809

Gamme de prix
4,4587 € - 2,1238 €

Niveaux de stock
565 En stock
Caractéristiques
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 62.5 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308561

Gamme de prix
1,6781 € - 0,799 €

Niveaux de stock
1346 En stock
Caractéristiques
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 356.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308691

Gamme de prix
28,9665 € - 14,6063 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266564

Gamme de prix
8,0554 € - 3,075 €

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 80
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266755

Gamme de prix
68,019 € - 30,9038 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 14"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266687

Gamme de prix
20,3729 € - 9,7016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 3"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1333 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306673

Gamme de prix
429,8543 € - 204,6823 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000