Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Taille nominale du tube | Indice de pression nominale | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,206 € - 44,5363 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 600
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
8,5075 € - 16,359 € | 11 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
3,7781 € - 7,2098 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 125
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
5,8958 € - 11,316 € | 47 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
5,1045 € - 9,842 € | 20 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,4046 € - 4,6084 € | 216 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
2,2242 € - 4,2947 € | 450 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
9,758 € - 18,7473 € | 50 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 250
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
19,4853 € - 37,4228 € | 10 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
34,604 € - 66,3893 € | 6 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
3,7781 € - 7,2098 € | 290 En stock |
1 in
25.4 mm
|
4"
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
16,2873 € - 31,242 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
5"
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
|||
4,5674 € - 8,8068 € | 50 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
25,7275 € - 49,364 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
30 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
|||
1,8942 € - 3,6674 € | 208 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
600
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer