Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Taille nominale du tube | Indice de pression nominale | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
|||
50 En stock |
1 in
25.4 mm
|
2"
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
|||
1,5539 € - 2,9745 € | 100 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
3/4"
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
7,8823 € - 15,1085 € | 55 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
10"
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
3,1652 € - 6,0495 € | 51 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
4"
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
9,3378 € - 17,9273 € | 10 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
24 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
|||
2,2242 € - 4,2947 € | 150 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
2 1/2"
|
600
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
200 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1"
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
|||
18,9409 € - 18,9409 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
20"
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
5,3751 € - 10,375 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
6"
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
|||
20 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
|||
50 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
1 1/2"
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
|||
5 En stock |
1 in
25.4 mm
|
3"
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
|||
100 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
|||
8 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
8"
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
|||
12,1196 € - 12,1196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer