Menu Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
41,1128 € - 78,8533 € Demander le délai de livraison ici
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
4"
900
292.1 mm
38,0449 € - 38,0449 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
5 En stock
25.4 mm
3"
900
241.3 mm
32 En stock
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
12,1196 € - 12,1196 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
50 En stock
28.6 mm
1 1/2"
900
177.8 mm
1,4329 € - 2,7531 € 450 En stock
22.2 mm
1/2"
900
120.7 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
5"
900
349.3 mm
6 En stock
31.8 mm
6"
900
381.0 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
15,7543 € - 30,2785 € 10 En stock
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
9,7478 € - 18,7063 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
1,1152 € - 2,1402 € 100 En stock
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
3,8806 € - 7,4907 € 237 En stock
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
2,0746 € - 3,9811 € 100 En stock
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
11,483 € - 11,483 € 40 En stock
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
  • sur 8
Protection pour brides 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Noir PP

10387467


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Noir PP

10387504

Gamme de prix
78,8533 € - 41,1128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Taille nominale du tube
    32"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Noir PP

10387580


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Noir PP

10387498

Gamme de prix
38,0449 € - 38,0449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Taille nominale du tube
    30"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Noir PP

10387573


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Noir PP

10387641


Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Noir PP

10387412

Gamme de prix
12,1196 € - 12,1196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 Noir PP

10387542


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Noir PP

10387511

Gamme de prix
2,7531 € - 1,4329 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Taille nominale du tube
    1/2"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Noir PP

10387429


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Noir PP

10387597


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Taille nominale du tube
    5"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Noir PP

10387603


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Noir PP

10387085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Taille nominale du tube
    36"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Noir PP

10387009

Gamme de prix
30,2785 € - 15,7543 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Noir PP

10386972

Gamme de prix
18,7063 € - 9,7478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Noir PP

10386828

Gamme de prix
2,1402 € - 1,1152 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Taille nominale du tube
    1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Noir PP

10386934

Gamme de prix
7,4907 € - 3,8806 €

Niveaux de stock
237 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Noir PP

10387016


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Taille nominale du tube
    22"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Noir PP

10386880

Gamme de prix
3,9811 € - 2,0746 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Noir PP

10387245

Gamme de prix
11,483 € - 11,483 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir