Menu Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
2,2242 € - 4,2947 € 500 En stock
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
1,1787 € - 2,257 € 50 En stock
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
1,2956 € - 2,4887 € 299 En stock
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
6,2545 € - 12,0048 € 50 En stock
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
13,7453 € - 26,3835 € 119 En stock
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
1,8942 € - 3,6674 € 208 En stock
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
1,8511 € - 3,5424 € 43 En stock
19.1 mm
2"
150
152.4 mm
20,6517 € - 20,6517 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
2,2242 € - 4,2947 € 150 En stock
22.2 mm
2 1/2"
600
190.5 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
5,3751 € - 10,375 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
6"
600
355.6 mm
24 En stock
38.1 mm
12"
900
609.6 mm
  • sur 8
Protection pour brides 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Noir PP

10386897

Gamme de prix
4,2947 € - 2,2242 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Noir PP

10386835

Gamme de prix
2,257 € - 1,1787 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Noir PP

10386842

Gamme de prix
2,4887 € - 1,2956 €

Niveaux de stock
299 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Noir PP

10387047


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Taille nominale du tube
    28"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Noir PP

10387214

Gamme de prix
12,0048 € - 6,2545 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Noir PP

10387252

Gamme de prix
26,3835 € - 13,7453 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 Noir PP

10387146

Gamme de prix
3,6674 € - 1,8942 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Taille nominale du tube
    2"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Noir PP

10386873

Gamme de prix
3,5424 € - 1,8511 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Taille nominale du tube
    2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Noir PP

10387023

Gamme de prix
20,6517 € - 20,6517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Noir PP

10387139


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Noir PP

10387122


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/4"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2 Noir PP

10387153

Gamme de prix
4,2947 € - 2,2242 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Noir PP

10387078


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Taille nominale du tube
    34"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 Noir PP

10387108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Noir PP

10387474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Taille nominale du tube
    26"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Noir PP

10387061


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Taille nominale du tube
    32"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Noir PP

10387283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Taille nominale du tube
    22"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Noir PP

10387306


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Taille nominale du tube
    26"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Noir PP

10387375

Gamme de prix
10,375 € - 5,3751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 609.6 mm ASME, ANSI 900 12 Noir PP

10387634


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir