Menu Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
1,2956 € - 2,4887 € 299 En stock
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
15,7543 € - 30,2785 € 10 En stock
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
3,1652 € - 6,0495 € 3 En stock
22.2 mm
5"
150
254.0 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
2,4641 € - 4,7642 € 109 En stock
22.2 mm
3"
300
209.6 mm
1,4001 € - 2,6916 € 628 En stock
15.9 mm
1 1/4"
150
117.5 mm
3,8806 € - 7,4907 € 237 En stock
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
1,1152 € - 2,1402 € 100 En stock
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
11,483 € - 11,483 € 40 En stock
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
1,5067 € - 2,8946 € 124 En stock
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
1,1787 € - 2,257 € 50 En stock
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
9,7478 € - 18,7063 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
2,7162 € - 5,2029 € 28 En stock
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
2,0746 € - 3,9811 € 100 En stock
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
35,7213 € - 68,552 € 3 En stock
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
2,2242 € - 4,2947 € 500 En stock
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
8,9278 € - 17,1073 € 54 En stock
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
  • sur 8
Protection pour brides 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Noir PP

10386842

Gamme de prix
2,4887 € - 1,2956 €

Niveaux de stock
299 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Noir PP

10387009

Gamme de prix
30,2785 € - 15,7543 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Noir PP

10386927

Gamme de prix
6,0495 € - 3,1652 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Taille nominale du tube
    5"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Noir PP

10387085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Taille nominale du tube
    36"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Noir PP

10387160

Gamme de prix
4,7642 € - 2,4641 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Noir PP

10386859

Gamme de prix
2,6916 € - 1,4001 €

Niveaux de stock
628 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Noir PP

10386934

Gamme de prix
7,4907 € - 3,8806 €

Niveaux de stock
237 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Noir PP

10386828

Gamme de prix
2,1402 € - 1,1152 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Taille nominale du tube
    1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Noir PP

10387016


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Taille nominale du tube
    22"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Noir PP

10387245

Gamme de prix
11,483 € - 11,483 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Noir PP

10386866

Gamme de prix
2,8946 € - 1,5067 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Noir PP

10386835

Gamme de prix
2,257 € - 1,1787 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Noir PP

10386972

Gamme de prix
18,7063 € - 9,7478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Noir PP

10386903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Taille nominale du tube
    3 1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Noir PP

10387092


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Taille nominale du tube
    1/2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Noir PP

10386910

Gamme de prix
5,2029 € - 2,7162 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Noir PP

10386880

Gamme de prix
3,9811 € - 2,0746 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Noir PP

10387320

Gamme de prix
68,552 € - 35,7213 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Taille nominale du tube
    30"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Noir PP

10386897

Gamme de prix
4,2947 € - 2,2242 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Noir PP

10386965

Gamme de prix
17,1073 € - 8,9278 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir