Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Taille nominale du tube | Indice de pression nominale | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1 1/2"
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
|||
1,8511 € - 3,5424 € | 43 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
3 1/2"
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
|||
1,4534 € - 2,79 € | 100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3,0442 € - 5,8609 € | 360 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 10
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
40,4875 € - 77,6745 € | Demander le délai de livraison ici |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
2 1/2"
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
|||
41,4858 € - 41,4858 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
|||
13,7453 € - 26,3835 € | 119 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1 1/4"
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
|||
39,6983 € - 76,1985 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
6,2545 € - 12,0048 € | 50 En stock |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
4,717 € - 9,0261 € | 50 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
18,9409 € - 18,9409 € | 20 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
DN 600
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
6 En stock |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer