Menu Rechercher

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

En stock

Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection. Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID Couleur Matière RL Type OD WT Ajouter au panier
20 En stock
74.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
16 En stock
25.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
15 En stock
88.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
53 En stock
16.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
434 En stock
Jaune
PEHD
Demander le délai de livraison ici
Jaune
PEHD
89 En stock
20.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
94 En stock
16.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
276 En stock
50.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
10561430 113 En stock
40.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
18 En stock
16.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
114.0 mm
Jaune
PEHD
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
58 En stock
44.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
Noir
PEHD
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
Jaune
PEHD
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
27 En stock
55.4 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
  • sur 3
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Noir

10203835


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Noir

10203798


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Noir

10203842


Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Noir

10203774


Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard 13.0 mm 1.9 mm PEHD Jaune

10024744


Niveaux de stock
434 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -4 flexibles hydrauliques
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard 16.0 mm 2.0 mm PEHD Jaune

10024751


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -4 flexibles hydrauliques
  • Code produit
    3926300090
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Noir

10203781


Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm PEHD Noir

10561331


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561294


Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561270


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEHD Noir

10561379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561454


Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561430


Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEHD Jaune

10636992


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEHD Jaune

10636985


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Jaune

10636251


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEHD Noir

10561447


Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

10644263


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Jaune

10631652


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEHD Noir

10561492


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm