Menu Rechercher

Protection de roulement de charnière - Bouchon fermé

En stock

Le bouchon de protection de palier fermé offre une protection solide. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Peut résister à des températures allant de -10 C à +110 C.

  • Ce bouchon de protection offre une protection robuste. Il permet d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les paliers de transmission et les joints pivotants.
  • Fourni au format Fermé
Matière: PP Couleur: Gris Séries: SRF0007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID FD OD H Ajouter au panier
0,611 € - 0,9505 € Demander le délai de livraison ici
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,3364 € - 1,0188 € 555 En stock
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
  • sur 2
Bouchon pour palier 20.0 mm 34.0 mm (Ø) PP Gris

10099162

Gamme de prix
0,9505 € - 0,611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 25.0 mm 42.1 mm (Ø) PP Gris

10100219

Gamme de prix
1,0188 € - 0,3364 €

Niveaux de stock
555 En stock
Caractéristiques
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Matière
    PP