Menu Rechercher

Protection de roulement de charnière - Bouchon ouvert

En stock

Le bouchon de protection de palier ouvert offre une protection durable. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Son centre ouvert permet de le suspendre facilement pendant le stockage et la peinture. Peut résister à des températures allant de -30 C à +50 C.

  • Ce bouchon de protection offre une protection robuste. Il permet d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les paliers de transmission et les joints pivotants. Le profil est doté d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture.
  • Fourni au format Ouvert.
Matière: PP Couleur: Gris Séries: SRF0008

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID FD H OD Ajouter au panier
0,2333 € - 0,7215 € 3750 En stock
17.0 mm
33.8 mm
12.2 mm
20.0 mm
0,2247 € - 0,6499 € 900 En stock
13.8 mm
29.0 mm
7.8 mm
16.0 mm
0,4477 € - 1,356 € 3960 En stock
57.1 mm
85.5 mm
28.5 mm
60.0 mm
0,2892 € - 0,8459 € 100 En stock
27.0 mm
44.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,4092 € - 0,9967 € 750 En stock
47.0 mm
71.5 mm
23.1 mm
50.0 mm
0,2727 € - 0,5908 € 1000 En stock
11.0 mm
21.0 mm
6.4 mm
12.0 mm
0,2488 € - 0,7495 € 6675 En stock
32.0 mm
53.0 mm
17.0 mm
35.0 mm
0,2806 € - 0,8399 € 525 En stock
37.0 mm
59.7 mm
20.6 mm
40.0 mm
0,1465 € - 0,5661 € 7100 En stock
22.0 mm
40.2 mm
14.0 mm
25.0 mm
Bouchon pour palier 20.0 mm 33.8 mm (Ø) PP Gris

10100110

Gamme de prix
0,7215 € - 0,2333 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • FD
    33.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 16.0 mm 29.0 mm (Ø) PP Gris

10100097

Gamme de prix
0,6499 € - 0,2247 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • FD
    29.0 mm
  • H
    7.8 mm
  • ID
    13.8 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 60.0 mm 85.5 mm (Ø) PP Gris

10100172

Gamme de prix
1,356 € - 0,4477 €

Niveaux de stock
3960 En stock
Caractéristiques
  • FD
    85.5 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    57.1 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 30.0 mm 44.3 mm (Ø) PP Gris

10100134

Gamme de prix
0,8459 € - 0,2892 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • FD
    44.3 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 50.0 mm 71.5 mm (Ø) PP Gris

10100165

Gamme de prix
0,9967 € - 0,4092 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • FD
    71.5 mm
  • H
    23.1 mm
  • ID
    47.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 12.0 mm 21.0 mm (Ø) PP Gris

10100103

Gamme de prix
0,5908 € - 0,2727 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • FD
    21.0 mm
  • H
    6.4 mm
  • ID
    11.0 mm
  • OD
    12.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 35.0 mm 53.0 mm (Ø) PP Gris

10100141

Gamme de prix
0,7495 € - 0,2488 €

Niveaux de stock
6675 En stock
Caractéristiques
  • FD
    53.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 40.0 mm 59.7 mm (Ø) PP Gris

10100158

Gamme de prix
0,8399 € - 0,2806 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • FD
    59.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 25.0 mm 40.2 mm (Ø) PP Gris

10100127

Gamme de prix
0,5661 € - 0,1465 €

Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • FD
    40.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Matière
    PP