Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les protecteurs de brides Push In Full Face sont destinés à protéger la face entière des brides contre la contamination, pendant le stockage et le transport. Les ailettes flexibles permettent un ajustement serré dans l'alésage. Avec des brides ANSI B16.5 de classe 150 DIN2627 à 2638 et BS5504.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1365
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | Taille nominale du tube | H | d1 | d2 | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8065 € - 12,9034 € | 637 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
12"
|
2.244 in
57.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
0,7884 € - 1,752 € | 2420 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
0,601 € - 1,3356 € | 6046 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3/4"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,0699 € - 2,3777 € | 941 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
2 1/2"
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
3,2085 € - 4,991 € | 2010 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
8"
|
2.047 in
52.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
||
0,4929 € - 1,0954 € | 800 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3/8"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
1,3569 € - 2,1107 € | 4082 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
4"
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
||
0,8308 € - 1,8462 € | 712 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.831 in
46.5 mm
|
12"
|
1.909 in
48.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
|||
0,5468 € - 1,2151 € | 2909 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
4,6452 € - 5,1613 € | 562 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
10"
|
2.047 in
52.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
9.331 in
237.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
||
0,7389 € - 1,642 € | 1890 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/4"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
2,139 € - 3,3273 € | 1010 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
6"
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
1,2134 € - 2,6965 € | 3645 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
3"
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
||
1,6552 € - 2,5747 € | 1140 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
5"
|
1.811 in
46.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
||
0,6444 € - 1,432 € | 3325 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer