Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
104,5685 € - 104,5685 € 3 En stock
335,1012 € - 335,1012 € Demander le délai de livraison ici
935,7026 € - 935,7026 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
119,1624 € - 119,1624 € Demander le délai de livraison ici
83,3771 € - 83,3771 € 186 En stock
0,9397 € - 0,9397 € 149 En stock
16.3 mm
10172001 171,3498 € - 171,3498 € 17 En stock
106,6564 € - 106,6564 € 3 En stock
137,5232 € - 137,5232 € 3 En stock
2,3978 € - 2,3978 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
378,7001 € - 378,7001 € Demander le délai de livraison ici
0,524 € - 0,524 € 5401 En stock
4.4 mm
2,8994 € - 2,8994 € 1080 En stock
3.2 mm
264,0257 € - 264,0257 € 27 En stock
125,1248 € - 125,1248 € 1 En stock
520,1516 € - 520,1516 € 56 En stock
123,6719 € - 123,6719 € 28 En stock
623,7623 € - 623,7623 € 2 En stock
7.44 mm
0,7761 € - 0,7761 € 36 En stock
11.3 mm
0,6483 € - 0,6483 € 98 En stock
9.8 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Gamme de prix
104,5685 € - 104,5685 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Gamme de prix
335,1012 € - 335,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10641378

Gamme de prix
935,7026 € - 935,7026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Gamme de prix
119,1624 € - 119,1624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 9.5 mm Nylon 6 Gris

10153840

Gamme de prix
83,3771 € - 83,3771 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    3.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
  • Code produit
    3926909790
Protection bord de tôle 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10015896

Gamme de prix
0,9397 € - 0,9397 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.1 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    16.3 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Gamme de prix
171,3498 € - 171,3498 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 12.7 mm Nylon 6 Gris

10005330

Gamme de prix
106,6564 € - 106,6564 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
  • Code produit
    3926909790
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172100

Gamme de prix
137,5232 € - 137,5232 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021729

Gamme de prix
2,3978 € - 2,3978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle 11.1 mm PS Blanc

10152744

Gamme de prix
378,7001 € - 378,7001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Largeur intérieure
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1.2 m
  • Matière complète
    Polystyrène
Protection bord de tôle 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160671

Gamme de prix
0,524 € - 0,524 €

Niveaux de stock
5401 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    2.3 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026601

Gamme de prix
2,8994 € - 2,8994 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10172148

Gamme de prix
264,0257 € - 264,0257 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163290

Gamme de prix
125,1248 € - 125,1248 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153857

Gamme de prix
520,1516 € - 520,1516 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66.6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Gamme de prix
123,6719 € - 123,6719 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165980

Gamme de prix
623,7623 € - 623,7623 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    7.44 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10160718

Gamme de prix
0,7761 € - 0,7761 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    11.3 mm
Protection bord de tôle 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10160701

Gamme de prix
0,6483 € - 0,6483 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.3 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    9.8 mm