Menu Rechercher

Raccords de tubes

En stock

Les connecteurs de tubes sont utilisés pour assembler plusieurs tubes par simple emboîtement. Ils sont dotés d'une articulation sûre et fiable pour une sécurité et une durabilité accrues.Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.Fournissent un joint sûr et fiable. Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête Couleur Matière Finition Type Ajouter au panier
4,9079 € - 4,9079 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Nylon
Mat
Male
4,4513 € - 8,8198 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Nylon
Mat
Female
10255193 13,367 € - 27,1538 € 312 En stock
Noir
Nylon
4
1,4291 € - 3,0886 € 500 En stock
Carré
Noir
PA
Mat
1
4,0904 € - 8,0962 € Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
Noir
Nylon
Granité
Male
3,3943 € - 3,3943 € Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
Noir
Nylon
Granité
Male
25,1843 € - 32,3844 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
4
3,4478 € - 7,0098 € 250 En stock
Noir
Nylon
1
2,2568 € - 4,5746 € 840 En stock
Rond
Noir
Nylon
Sans finition
1
11,2838 € - 11,2838 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
PA
Sans finition
6
1,5595 € - 1,5595 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Male (with bolt)
3,3378 € - 6,6146 € 105 En stock
Noir
Nylon
Male (with bolt)
1,2191 € - 2,4156 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Female (with nut)
2,1313 € - 4,2124 € 270 En stock
Noir
Nylon
Male (with bolt)
1,0891 € - 2,1589 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Male (with bolt)
1,3727 € - 2,7183 € 440 En stock
Rond
Noir
Nylon
Male (with bolt)
18,8774 € - 22,0524 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2
19,76 € - 23,7959 € 50 En stock
Rond
Naturel
Nylon
Noir
2
2,1471 € - 4,2454 € 690 En stock
Noir
Nylon
Male (with bolt)
1,3394 € - 1,3394 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Male (with bolt)
  • sur 9
Raccord de tube à expansion Carré 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Noir

10435793

Gamme de prix
4,9079 € - 4,9079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Male
Raccord de tube à expansion Carré 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Noir

10304136

Gamme de prix
8,8198 € - 4,4513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Female
N/A 1.5

10255193

Gamme de prix
27,1538 € - 13,367 €

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Gamme de prix
3,0886 € - 1,4291 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    1
N/A 2

10301128

Gamme de prix
8,0962 € - 4,0904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Granité
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rectangulaire
  • Type
    Male
N/A 2

10435762

Gamme de prix
3,3943 € - 3,3943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Granité
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rectangulaire
  • Type
    Male
Raccords de tubes 1.5 25.0 mm Nylon

10152812

Gamme de prix
32,3844 € - 25,1843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    4
  • D
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Raccord de tube droit Nylon Noir

10255100

Gamme de prix
7,0098 € - 3,4478 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Noyau métallique
    O
  • D
    30.0 mm
Raccord de tube droit Rond 30.0 mm Nylon Noir

10255117

Gamme de prix
4,5746 € - 2,2568 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Sans finition
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    1
Raccords de tubes 1.5 25.0 mm PA

10642443

Gamme de prix
11,2838 € - 11,2838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Sans finition
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    6
Raccord de tube à expansion Rond M8 22.0 mm 1.0 mm Nylon

10435687

Gamme de prix
1,5595 € - 1,5595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M8
Raccords de tubes M10 38.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300985

Gamme de prix
6,6146 € - 3,3378 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M10
  • D
    38.0 mm
Raccord de tube à expansion Rond M8 22.0 mm 1.0 mm Nylon

10300855

Gamme de prix
2,4156 € - 1,2191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M8
Raccords de tubes M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300916

Gamme de prix
4,2124 € - 2,1313 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M8
  • D
    30.0 mm
Raccords de tubes M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nylon

10300794

Gamme de prix
2,1589 € - 1,0891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6
  • D
    19.0 mm
Raccord de tube à expansion Rond M8 20.0 mm 2.0 mm Nylon

10304198

Gamme de prix
2,7183 € - 1,3727 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M8
Raccords de tubes 1.5 25.0 mm Nylon

10152782

Gamme de prix
22,0524 € - 18,8774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
  • D
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Raccords de tubes 2 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10152850

Gamme de prix
23,7959 € - 19,76 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Noir
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    2
Raccords de tubes M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nylon

10300800

Gamme de prix
4,2454 € - 2,1471 €

Niveaux de stock
690 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6
  • D
    28.0 mm
Raccord de tube à expansion Rond M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10435816

Gamme de prix
1,3394 € - 1,3394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M8