Menu Rechercher

Rail linéaire Aluminium

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
389 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
40,7028 € - 54,2738 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
360.0
71,9755 € - 95,9708 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
660.0
165,6195 € - 220,826 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1380.0
353,6865 € - 471,582 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
3300.0
272,7525 € - 363,67 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
2520.0
233,6385 € - 311,5283 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1980.0
290,198 € - 386,9375 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2460.0
278,964 € - 371,952 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
2580.0
247,845 € - 330,46 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
2280.0
384,8055 € - 513,074 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
3600.0
241,6028 € - 322,137 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
2220.0
359,898 € - 479,864 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
3360.0
347,4443 € - 463,259 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
3240.0
235,3913 € - 313,8448 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
2160.0
344,6358 € - 459,5075 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2940.0
22,2323 € - 29,643 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
180.0
37,064 € - 49,4153 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
300.0
391,0478 € - 521,397 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
3660.0
229,149 € - 305,5218 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
2100.0
328,779 € - 438,372 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
3060.0
  • sur 20
Rail de guidage linéaire 20.0 360.0 Aluminium

20171933

Gamme de prix
54,2738 € - 40,7028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    360.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 660.0 Aluminium

20171988

Gamme de prix
95,9708 € - 71,9755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    660.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 25.0 1380.0 Aluminium

20172756

Gamme de prix
220,826 € - 165,6195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1380.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 20.0 3300.0 Aluminium

20172428

Gamme de prix
471,582 € - 353,6865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3300.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 2520.0 Aluminium

20172299

Gamme de prix
363,67 € - 272,7525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2520.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 25.0 1980.0 Aluminium

20172855

Gamme de prix
311,5283 € - 233,6385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2460.0 Aluminium

20172930

Gamme de prix
386,9375 € - 290,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 20.0 2580.0 Aluminium

20172305

Gamme de prix
371,952 € - 278,964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 2280.0 Aluminium

20172251

Gamme de prix
330,46 € - 247,845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2280.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 3600.0 Aluminium

20172473

Gamme de prix
513,074 € - 384,8055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3600.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 2220.0 Aluminium

20172244

Gamme de prix
322,137 € - 241,6028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2220.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 3360.0 Aluminium

20172435

Gamme de prix
479,864 € - 359,898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3360.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 3240.0 Aluminium

20172411

Gamme de prix
463,259 € - 347,4443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3240.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 2160.0 Aluminium

20172237

Gamme de prix
313,8448 € - 235,3913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 25.0 2940.0 Aluminium

20173012

Gamme de prix
459,5075 € - 344,6358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 180.0 Aluminium

20172558

Gamme de prix
29,643 € - 22,2323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    180.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 300.0 Aluminium

20172572

Gamme de prix
49,4153 € - 37,064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 20.0 3660.0 Aluminium

20172480

Gamme de prix
521,397 € - 391,0478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3660.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 2100.0 Aluminium

20172220

Gamme de prix
305,5218 € - 229,149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 3060.0 Aluminium

20172381

Gamme de prix
438,372 € - 328,779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3060.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3