Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,6018 € - 0,6018 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,0886 € - 0,0886 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.6 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,21 € - 0,21 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.8 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,9215 € - 0,9215 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.9 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,0624 € - 0,0624 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0747 € - 0,0747 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.5 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,224 € - 0,224 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1.8 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,5317 € - 0,5317 € Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,1095 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
2.0 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,0815 € - 0,0815 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.6 mm
Acier au carbone
8.2 mm
1,5029 € - 1,5029 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
30.5 mm
0,2304 € - 0,2304 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.9 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,2586 € - 0,2586 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1023 € - 0,1023 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.8 mm
Acier au carbone
14.2 mm
0,6723 € - 0,6723 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
2.5 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,78 € - 0,78 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,5317 € - 0,5317 € Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,6895 € - 0,6895 € Demander le délai de livraison ici
2.1 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,0662 € - 0,0662 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.3 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0782 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.4 mm
Acier au carbone
9.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Gamme de prix
0,6018 € - 0,6018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7977.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Gamme de prix
0,0886 € - 0,0886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    738.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Gamme de prix
0,21 € - 0,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    2104.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Gamme de prix
0,9215 € - 0,9215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6728.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    351.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.5 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    811.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443163

Gamme de prix
0,224 € - 0,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2142.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Gamme de prix
0,5317 € - 0,5317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4052.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Gamme de prix
0,1095 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1077.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Gamme de prix
0,0815 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    611.00 N
Ressort à disque SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Gamme de prix
1,5029 € - 1,5029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    11237.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Gamme de prix
0,2304 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1733.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Gamme de prix
0,2586 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2474.00 N
Rondelle Grower 14.2 mm 28.0 mm Acier au carbone

10640630

Gamme de prix
0,1023 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    681.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Gamme de prix
0,6723 € - 0,6723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    3315.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Gamme de prix
0,78 € - 0,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4913.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Gamme de prix
0,5317 € - 0,5317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4392.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Gamme de prix
0,6895 € - 0,6895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    3098.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    470.00 N
Ressort à disque DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1063.00 N